17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

不正開封防止式広口びん 250mL~1L

不正開封防止式広口びん 250mL~1L
通常単価(税別)
662円~783円
税込単価
728円~861円
通常出荷日:3日目

セーフティリング付きネジ蓋により、不正開放防止できます。食品にも使用できます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(L)

ボトル径×高さ

(mm)

メーカー品番

TGKコード

内容量

最小発注数量
250mL
60φ×137
15710
0198220221
1本
1個
500mL
74φ×177
15711
0198220222
1本
1個
1000mL
90φ×229
15712
0198220223
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
662円
( 728円 )
3日目
662円
( 728円 )
3日目
783円
( 861円 )
3日目

詳細情報

基本情報

セーフティリング付きネジ蓋により、不正開放防止できます。食品にも使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

不正開封防止式広口びん 250mL~1Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
不正開封防止式広口びん 250mL~1L
細口びん PP 50mL~1L
角型びん 細口・広口 白 PE製 50ml~1L
広口びん PE 50mL~2L 丸型
広口びん PP 50mL~2L 丸型
細口びん PE 50mL~2L
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格662円-593円 -463円 -532円 -662円 -532円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプPE(ポリエチレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器
形状丸型丸型角型丸型丸型丸型
目盛刻み(mL)30-----
材質HDPEPP(ポリプロピレン)製PE(ポリエチレン)製ボトル:PE(ポリエチレン)/キャップ:PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)製PE(ポリエチレン)製
特長1セーフティリング付きネジ蓋により、不正開放防止できます。食品にも使用できます。オートクレーブ可。内容識別タグを取付けられます。中栓なし横置き、逆さでのご使用には対応していません。食品にも使用可。中栓付き液もれ防止の中栓付き、キャップおよび本体肩部に内容識別タグが取付けられます。オートクレーブ可。中栓なし。キャップおよび本体肩部に内容識別タグが取付けられます。食品にも使用可。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト