17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

広口びん PP 50mL~2L 丸型

広口びん PP 50mL~2L 丸型
通常単価(税別)
662円~1,962円
税込単価
728円~2,158円
通常出荷日:3日目

【特長】・オートクレーブ可・中栓なし・横置き、逆さでのご使用は対応していません。・食品にも使用可

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(L)

ネジ口規格

胴径×高さ

(mm)

寸法

(mm)

口径

(mm)

口内径

(mm)

メーカー品番

TGKコード

目盛

(ml)

質量

(g)

1箱の入り数

内容量

最小発注数量
50mL
GL32
38φ×88
-
24
23
1621
0198220201
10
-
大箱:300本入り(100本/袋×3袋)
1本
1個
100mL
GL32
48φ×105
口径/約28φ
24
-
1623
0198220202
20
-
大箱500個入り(10個入袋×50袋)
1本
1個
250mL
GL45
60φ×140
-
38
-
1625
0198220203
25
-
250本入(50本1袋×5袋)
1本
1個
500mL
GL45
75φ×170
-
38
-
1627
0198220204
100
-
大箱150本入り(25本入×6袋)
1本
1個
1000mL
GL63
95φ×206
-
55
-
1629
0198220205
100
約102
68本
1本
1個
2000mL
GL63
120φ×252
-
55
-
1631
0198220206
100
-
-
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
662円
( 728円 )
3日目
697円
( 767円 )
3日目
783円
( 861円 )
3日目
888円
( 977円 )
3日目
1,329円
( 1,462円 )
3日目
1,962円
( 2,158円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートクレーブ可
・中栓なし
・横置き、逆さでのご使用は対応していません。
・食品にも使用可

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

広口びん PP 50mL~2L 丸型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
広口びん PP 50mL~2L 丸型
広口びん PE 50mL~2L 丸型
細口びん PE 50mL~2L
グレイボトル 50mL~2L
細口びん PP 50mL~1L
角型びん 細口・広口 白 PE製 50ml~1L
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格662円-532円 -532円 -601円 -593円 -463円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプPP(ポリプロピレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器
形状丸型丸型丸型丸型丸型角型
材質PP(ポリプロピレン)製ボトル:PE(ポリエチレン)/キャップ:PP(ポリプロピレン)PE(ポリエチレン)製PE(ポリエチレン)製PP(ポリプロピレン)製PE(ポリエチレン)製
特長1オートクレーブ可。中栓なし。液もれ防止の中栓付き、キャップおよび本体肩部に内容識別タグが取付けられます。キャップおよび本体肩部に内容識別タグが取付けられます。食品にも使用可。感光性のあるサンプルの保管・移送用に便利です。中栓あり。食品にも使用可。オートクレーブ可。内容識別タグを取付けられます。中栓なし横置き、逆さでのご使用には対応していません。食品にも使用可。中栓付き
注意事項横置き、逆さでのご使用には対応していません。横置き、逆さでのご使用には対応していません。横置き、逆さでのご使用には対応していません。横置き、逆さでのご使用には対応していません。--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト