17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

不正開封防止式細口びん 50mL~1L

不正開封防止式細口びん 50mL~1L
通常単価(税別)
489円~775円
税込単価
538円~853円
通常出荷日:3日目

セーフティリング付きでネジ蓋により、不正開放防止できます。食品にも使用できます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(L)

ボトル径×高さ

(mm)

口径

(mm)

メーカー品番

TGKコード

内容量

最小発注数量
50mL
36φ×84
17.5
15700
0198220131
1本
1個
100mL
44φ×101
17.5
15701
0198220132
1本
1個
250mL
60φ×136
22.5
15702
0198220133
1本
1個
500mL
74φ×170
22.5
15703
0198220134
1本
1個
1000mL
90φ×222
22.5
15704
0198220135
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
489円
( 538円 )
3日目
550円
( 605円 )
3日目
576円
( 634円 )
3日目
662円
( 728円 )
3日目
775円
( 853円 )
3日目

詳細情報

基本情報

セーフティリング付きでネジ蓋により、不正開放防止できます。食品にも使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

不正開封防止式細口びん 50mL~1Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
不正開封防止式細口びん 50mL~1L
不正開封防止式広口びん 250mL~1L
細口びん PP 50mL~1L
細口びん PE 50mL~2L
角型びん 細口・広口 白 PE製 50ml~1L
広口びん PE 50mL~2L 丸型
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格489円-662円 -593円 -532円 -463円 -532円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプPE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器
形状丸型丸型丸型丸型角型丸型
材質HDPEHDPEPP(ポリプロピレン)製PE(ポリエチレン)製PE(ポリエチレン)製ボトル:PE(ポリエチレン)/キャップ:PP(ポリプロピレン)
内容量1本1本1本1本1本1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト