17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グレイボトル 50mL~2L

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

グレイボトル 50mL~2L

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0198-22-01-21

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・感光性のあるサンプルの保管・移送用に便利です。
・中栓あり。
・食品にも使用可。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
PE(ポリエチレン)製容器
形状
丸型
容量(L)
50mL
胴径×高さ(mm)
39φ×76.5
口径(mm)
18.5
メーカー品番
3171
TGKコード
0198220121
材質
PE(ポリエチレン)製
特長1
感光性のあるサンプルの保管・移送用に便利です。中栓あり。食品にも使用可。
注意事項
横置き、逆さでのご使用には対応していません。
内容量
1本
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト