17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

細口びん PE 50mL~2L

細口びん PE 50mL~2L
通常単価(税別)
532円~1,590円
税込単価
585円~1,749円
通常出荷日:3日目

【特長】・キャップおよび本体肩部に内容識別タグが取付けられます。・食品にも使用可。・食品接触用プラスチ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(L)

胴径×高さ

(mm)

口径

(mm)

メーカー品番

TGKコード

フタ外径

(mm)

目盛刻み

(mL)

内容量

最小発注数量
50mL
39φ×70
18.5
317
0198220113
-
10
1本
1個
125mL
46φ×107
18.5
319
0198220114
-
25
1本
1個
250mL
60φ×131
23
323
0198220115
-
25
1本
1個
500mL
74φ×157
23
324
0198220116
-
50
1本
1個
1000mL
93φ×205
34.5
325
0198220117
-
100
1本
1個
2000mL
116φ×266
34.5
326
0198220118
43
100
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
532円
( 585円 )
3日目
644円
( 708円 )
3日目
644円
( 708円 )
3日目
749円
( 824円 )
3日目
966円
( 1,063円 )
3日目
1,590円
( 1,749円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャップおよび本体肩部に内容識別タグが取付けられます。
・食品にも使用可。
・食品接触用プラスチック材料(製品に関するEU規則「CE 10/2011」認証)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

細口びん PE 50mL~2Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
細口びん PE 50mL~2L
広口びん PE 50mL~2L 丸型
広口ビン PE 70mL~2L
秤量びん PP 30Φ~70Φ×48H~118H 丸型
ハイベッセル容器 325~11700mL 丸型
細口びん PP 50mL~1L
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格532円-532円 -541円 -1,451円 -630円 -593円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプPE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器
形状丸型丸型丸型丸型丸型丸型
材質PE(ポリエチレン)製ボトル:PE(ポリエチレン)/キャップ:PP(ポリプロピレン)ボトル・中栓:PE(ポリエチレン)/キャップ:PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)製本体:ポリエチレン/キャップ:ポリプロピレンPP(ポリプロピレン)製
特長1キャップおよび本体肩部に内容識別タグが取付けられます。食品にも使用可。液もれ防止の中栓付き、キャップおよび本体肩部に内容識別タグが取付けられます。中栓(PE製)がついているので、密閉性にすぐれ、液もれがありません。食品にも使用可。軽量で気密性にすぐれた、フタ付きの秤量びんです。軟こう容器を改良したハイベッセル容器は、頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。キャップは2条ネジにより、キャッピング作業が容易です。オートクレーブ可。内容識別タグを取付けられます。中栓なし横置き、逆さでのご使用には対応していません。食品にも使用可。
特長2食品接触用プラスチック材料製品に関するEU規則「CE 10/2011」認証食品接触用プラスチック材料製品に関するEU規則「CE 10/2011」認証食品接触用プラスチック材料製品に関するEU規則「CE 10/2011」認証120℃までの熱に耐え、耐酸性にすぐれています。硬質、半透明のPP製です。キャップ天面円周部にリブを立て、容器の積み重ねを可能にし、使いやすさに工夫を凝らしたデザインです。ハイベッセル容器は、本体・キャップ・中栓に廃棄時の処理区分に役立つ、材質表示マークが刻印されております。電子部品基礎原料容器に最適です。-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト