17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVディスポセル ミクロ/ディスポセル用PE栓

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

UVディスポセル ミクロ/ディスポセル用PE栓

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0814-22-35-07

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

東京硝子器械 分析・検査関連製品 UVディスポセル ミクロ/ディスポセル用PE栓

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
分光光度計用セル・バイアル
外寸(mm)
12.5X12.5X45H
内寸法(mm)
10X10X45H
-
容量範囲(μL)
70~850
仕様
二面透明
中心高さ(mm)
8.5
メーカー品番
759210
TGKコード
0814223507
標準偏差仕様
260≦±0.010、300≦±0.002nm
材質
UV-Polymer製
品名
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト