17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディスポセル 標準/セミミクロ PS・PMMA 光路幅10mm

ディスポセル 標準/セミミクロ PS・PMMA 光路幅10mm【100個入り】

通常単価(税別)
2,906円~5,361円
税込単価
3,197円~5,897円
通常出荷日:3日目

受光方向を一定にする矢印付き。セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります。

  • 商品タイプ
    分光光度計用セル・バイアル
  • 外寸 (mm)
    12.5X12.5X45H
  • 内寸法 (mm)
    10X10X45H
  • 光路幅 (mm)
    10
  • 特長1
    受光方向を一定にする矢印付き。
  • 特長2
    セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります。
  • 内容量
    1箱(100本)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 容量範囲(mL)

  • 仕様

  • 型式

  • メーカー品番

  • TGKコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

容量範囲(mL)

仕様

型式

メーカー品番

TGKコード

標準偏差仕様

材質

測定範囲

(nm)

内容量

最小発注数量
2.5~4.5
二面透明、可視光線用
標準
759005
0814223501
360≦±0.005nm
PS製
340~900
1箱(100本)
1パック

100個入り

1.5~3.0
二面透明、可視光線用
セミミクロ
759015
0814223502
360≦±0.005nm
PS製
340~900
1箱(100本)
1パック

100個入り

2.5~4.5
二面透明、 近UV用
標準
759105
0814223503
320≦±0.004nm
PMMA製
300~900
1箱(100本)
1パック

100個入り

1.5~3.0
二面透明 、近UV用
セミミクロ
759115
0814223504
320≦±0.004nm
PMMA製
300~900
1箱(100本)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,906円
( 3,197円 )
3日目
3,949円
( 4,344円 )
3日目
5,256円
( 5,782円 )
3日目
5,361円
( 5,897円 )
3日目

詳細情報

基本情報

受光方向を一定にする矢印付き。セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディスポセル 標準/セミミクロ PS・PMMA 光路幅10mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスポセル 標準/セミミクロ PS・PMMA 光路幅10mm
ディスポセル セミミクロ #1941/#1948 1箱(100本)
ディスポセル セミミクロ #1938/#1940 1箱(100本)
ディスポセル 標準型 #1939 1箱(100本)
ディスポセル 四面透明 #1960/#1961 1箱(100本)
UVディスポセル 標準/セミミクロ
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格2,906円-3,967円2,636円3,923円4,200円 -12,192円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目2日目
商品タイプ分光光度計用セル・バイアル分光光度計用セル・バイアル分光光度計用セル・バイアル分光光度計用セル・バイアル分光光度計用セル・バイアル分光光度計用セル・バイアル
外寸(mm)12.5X12.5X45H12.5X12.5X45H12.5X12.5X45H12.5X12.5X45H12.5X12.5X45H12.5X12.5X45H
内寸法(mm)10X10X45H10X4X45H10X4X45H10X10X45H10X10X45H-
光路幅(mm)1010101010-
特長1受光方向を一定にする矢印付き。丸い注入口になっています。---UV-Polymerは従来のPS、PMMAより耐薬品性にすぐれた新しい材質です。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト