17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディスポセル 四面透明 #1960/#1961 1箱(100本)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ディスポセル 四面透明 #1960/#1961 1箱(100本)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0198-19-35-21

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・四面透明
・PS製
・可視光線用(フロスト付き)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
分光光度計用セル・バイアル
容量(ml)
4.5
外寸(mm)
12.5X12.5X45H
内寸法(mm)
10X10X45H
仕様
四面透明、可視光線用(フロスト付き)
光路幅(mm)
10
型式
標準
メーカー品番
1960
TGKコード
0198193521
重量
-
材質
PS製
測定範囲(nm)
340~800

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト