17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

角型セルホルダー PE #260 0198-19-35-20

角型セルホルダー PE #260

通常単価(税別)
982円
税込単価
1,080円
通常出荷日:3日目

【特長】・測定溶液の色を調節でき、破損の可能性を防ぎます。・セルを測定後垂直に保管できます。・カルテル...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    セル用オプション
  • サイズ
    170X50XH15mm
  • メーカー品番
    260
  • TGKコード
    0198193520
  • 特長1
    測定溶液の色を調節でき、破損の可能性を防ぎます。
  • 特長2
    セルを測定後垂直に保管できます。カルテル製セルを、12本立てられます。
  • 内容量
    1個

型番:

0198-19-35-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0198-19-35-20の仕様・寸法情報

商品タイプ
セル用オプション
サイズ
170X50XH15mm
メーカー品番
260
TGKコード
0198193520
特長1
測定溶液の色を調節でき、破損の可能性を防ぎます。
特長2
セルを測定後垂直に保管できます。カルテル製セルを、12本立てられます。
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
0198-19-35-20

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
982円
( 1,080円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定溶液の色を調節でき、破損の可能性を防ぎます。
・セルを測定後垂直に保管できます。
・カルテル製セルを、12本立てられます。
・積み重ね保存できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角型セルホルダー PE #260の型番0198-19-35-20のページです。 型番0198-19-35-20に関する仕様情報を記載しております。
角型セルホルダー PE #260のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角型セルホルダー PE #260
セルラック PP 16本立
ディスポセル セミミクロ #1941/#1948 1箱(100本)
ディスポセル 標準型 #1939 1箱(100本)
紫外線透過型ディスポセル(ビオラモ)
石英セル オプティカルコンタクト
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワン
通常価格982円4,694円3,967円3,923円7,485円16,354円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目在庫品1日目
商品タイプセル用オプションセル用オプション分光光度計用セル・バイアル分光光度計用セル・バイアル分光光度計用セル・バイアル分光光度計用セル・バイアル
サイズ170X50XH15mm210X70XH38mm--12.5X12.5X45mm12.7X12.7X45mm
メーカー品番26075950019411939--
TGKコード0198193520081415130101981935120198193511--
特長1測定溶液の色を調節でき、破損の可能性を防ぎます。オートクレーブ可(121℃)。2段式の番号付きウェルに立てることにより、後側のセルを取りやすくしました。丸い注入口になっています。---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト