17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セル用フタ #1962/セル用ディスポ攪拌棒PS #939

セル用フタ #1962/セル用ディスポ攪拌棒PS #939【100個入り】

通常単価(税別)
1,217円~1,407円
税込単価
1,339円~1,548円
通常出荷日:3日目
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 直径X長さ(mm)

  • メーカー品番

  • TGKコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

直径X長さ

(mm)

メーカー品番

TGKコード

材質

内容量

最小発注数量
10X10mm
-
1962
0198193509
PP
1箱(100本)
1パック

100個入り

-
3X90
939
0198193510
PS製
1箱(100本)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,217円
( 1,339円 )
3日目
1,407円
( 1,548円 )
3日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セル用フタ #1962/セル用ディスポ攪拌棒PS #939のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セル用フタ #1962/セル用ディスポ攪拌棒PS #939
ディスポセル 標準/セミミクロ PS・PMMA 光路幅10mm
セルラック PP 16本立
角型セルホルダー PE #260
ディスポセル セミミクロ #1941/#1948 1箱(100本)
ディスポセル 標準型 #1939 1箱(100本)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格1,217円-2,906円 -4,694円982円3,967円3,923円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプセル用オプション分光光度計用セル・バイアルセル用オプションセル用オプション分光光度計用セル・バイアル分光光度計用セル・バイアル
内容量1箱(100本)1箱(100本)1個1個1箱(100本)1箱(100本)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト