ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

病理組織迅速凍結スプレー パスフリーザー

通常単価(税別)
3,715円
税込単価
4,087円
通常出荷日:3日目

【特長】・環境に優しいLPG(プロパン・ブタン)を採用、環境負荷を低減できます・素早く凍結できるので、...

詳細を確認

型番:

PF00000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PF00000の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
容量(ml)
420
圧力(MPa)
0.15(-40~-50℃時)
メーカー品番
PF00000
TGKコード
0863-57-43-01
特長
環境に優しいLPG(プロパン・ブタン)を採用、環境負荷を低減できます。素早く凍結できるので、術中迅速診断用の凍結切片作製に最適です。狙った場所にスプレーしやすいノズル、廃棄時に便利なガス抜きキャップ付きです。
仕様成分
LPG(プロパン・ブタン)無臭タイプ、可燃性
内容量
1本(420ml)

型番リスト

表示件数
型番
PF00000

内容量

最小発注数量
1本(420ml)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,715円
( 4,087円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境に優しいLPG(プロパン・ブタン)を採用、環境負荷を低減できます
・素早く凍結できるので、術中迅速診断用の凍結切片作製に最適
・ねらった場所にスプレーしやすいノズル付き
・廃棄時に便利なガス抜きキャップ付き

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

病理組織迅速凍結スプレー パスフリーザーの型番PF00000のページです。 型番PF00000に関する仕様情報を記載しております。
病理組織迅速凍結スプレー パスフリーザーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
病理組織迅速凍結スプレー パスフリーザー
ディスポセル 標準型 #1939 1箱(100本)
ガラスセル 容量 3.5mL
ディスポーサブルUVセル バルク梱包
紫外線透過型ディスポセル(ビオラモ)
石英セル T-5-UVシリーズ 容量(ml) 3.5
メーカー松浪硝子工業東京硝子器械アズワンケニスアズワンアズワン
通常価格3,715円3,923円3,806円10,587円7,485円8,984円 -
通常出荷日3日目3日目1日目7日目4日目1日目
商品タイプその他分光光度計用セル・バイアル分光光度計用セル・バイアル分光光度計用セル・バイアル分光光度計用セル・バイアル分光光度計用セル・バイアル
容量(ml)4204.53.50.07~0.85UVC-Z8.5用アダプター3.5
圧力(MPa)0.15(-40~-50℃時)-----
メーカー品番PF00000-----
TGKコード0863-57-43-01-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました