ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

染色用バスケット 15枚用 SUS304

染色用バスケット 15枚用 SUS304 0419-14-21-01
通常単価(税別)
1,199円
税込単価
1,319円
通常出荷日:3日目

包装時に1個1個スライドグラスの装着テストを行っています。

型番:

0419-14-21-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0419-14-21-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ(mm)
30×79×67H(ハンドル部を除く)
スライド数
15枚用
TGKコード
0419142101
重量(g)
約50
装着部隙間幅(mm)
24
特長1
包装時に1個1個スライドグラスの装着テストを行っています。
内容量
1台

型番リスト

表示件数
型番
0419-14-21-01

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,199円
( 1,319円 )
3日目

詳細情報

基本情報

包装時に1個1個スライドグラスの装着テストを行っています。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

染色用バスケット 15枚用 SUS304の型番0419-14-21-01のページです。 型番0419-14-21-01に関する仕様情報を記載しております。
染色用バスケット 15枚用 SUS304のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
染色用バスケット 15枚用 SUS304
スライド立て ステンレス製 20枚用
染色用トレー PP 20枚用 #354
染色バット 横型ふた付 10枚用 #351
染色バット 縦型ふた付 8枚用 #355
郵送用スライドケース5-10枚用#922
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格1,199円982円2,542円3,958円3,166円1,199円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプその他スライド収納トレー染色バット染色バットその他
サイズ(mm)30×79×67H(ハンドル部を除く)82×150×23H69.5×86×21H85×70×50H58×53.5×86H40φ×90H
スライド数15枚用20枚用20枚用10枚用8枚用-
TGKコード041914210104191434010198198146019819814101981981420198197601
重量(g)約50約206----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました