17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

メタルトレー 標準品 10枚 #2923/生検用 10枚 #2924【10個入り】

メタルトレー 標準品 10枚 #2923/生検用 10枚 #2924
通常単価(税別)
11,403円~12,356円
税込単価
12,543円~13,592円
通常出荷日:3日目

精密な試料が入ったパラフィンを簡単に移動できる、ステンレス製トレーです。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

寸法

(mm)

深さ

(mm)

メーカー品番

TGKコード

適用

内容量

最小発注数量
52×35×11H(内寸法:23×36)
内寸縦×横:35.9×23.1
約5.9
2923
0198280111
スタンダード
1パック(10枚)
1パック

10個入り

52×35×11.6H(内寸法:7×7)
-
-
2924
0198280112
生検用
1パック(10枚)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,403円
( 12,543円 )
3日目
12,356円
( 13,592円 )
3日目

詳細情報

基本情報

精密な試料が入ったパラフィンを簡単に移動できる、ステンレス製トレーです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メタルトレー 標準品 10枚 #2923/生検用 10枚 #2924のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルトレー 標準品 10枚 #2923/生検用 10枚 #2924
スライド用トレーPVC 20枚用#672/40枚用#673
染色用トレー PP 20枚用 #354
郵送用スライドケース5-10枚用#922
スライドボックス PS 25枚用/50枚用/100枚用
郵送用スライドケース 1枚用/2枚用/3枚用
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格11,403円-3,045円 -2,542円1,199円2,533円 -688円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプトレートレートレーその他スライド収納スライド収納
特長1精密な試料が入ったパラフィンを簡単に移動できる、ステンレス製トレーです。白色のPVC製で、染色されたスライドの識別が容易です。標準スライド76X26mmの保存用にも適しています。品番353の染色バットと一緒に使用できます。トレーの取手は、スナップ式で画像のようにセットして使用します。顕微鏡スライドを保管・郵送するケースです。割れにくく化学的不活性で、12mlのスペシアンバイアルも入れられます。丈夫でそらないスライドボックスで、76X26mmのスライド用にみぞがつけられているのでスライドが破損しません。オートクレーブ可。
内容量1パック(10枚)1枚1個1個1個1枚
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト