ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

染色用トレー PP 20枚用 #354

染色用トレー PP 20枚用 #354 0198-19-81-46
通常単価(税別)
2,542円
税込単価
2,796円
通常出荷日:3日目

品番353の染色バットと一緒に使用できます。トレーの取手は、スナップ式で画像のようにセットして使用しま...

詳細を確認

型番:

0198-19-81-46
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0198-19-81-46の仕様・寸法情報

商品タイプ
トレー
材質
PP
サイズ(mm)
69.5×86×21H
スライド数
20枚用
メーカー品番
354
TGKコード
0198198146
全高(mm)
159
特長1
品番353の染色バットと一緒に使用できます。トレーの取手は、スナップ式で画像のようにセットして使用します。
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
0198-19-81-46

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,542円
( 2,796円 )
3日目

詳細情報

基本情報

品番353の染色バットと一緒に使用できます。トレーの取手は、スナップ式で画像のようにセットして使用します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

染色用トレー PP 20枚用 #354の型番0198-19-81-46のページです。 型番0198-19-81-46に関する仕様情報を記載しております。
染色用トレー PP 20枚用 #354のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
染色用トレー PP 20枚用 #354
スライド立て ステンレス製 20枚用
染色バット 横型ふた付 10枚用 #351
染色バット 縦型ふた付 8枚用 #355
自動スライド取出器 ABS/AS#540
染色用バスケット 15枚用 SUS304
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格2,542円982円3,958円3,166円10,624円1,199円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプトレースライド収納染色バット染色バットスライド収納その他
材質PPSUS--ABS-
サイズ(mm)69.5×86×21H82×150×23H85×70×50H58×53.5×86H100×120×140H30×79×67H(ハンドル部を除く)
スライド数20枚用20枚用10枚用8枚用-15枚用
メーカー品番354-351355540-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました