ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

染色用トレイ PS 95X57 #357

染色用トレイ PS 95X57 #357 0198-19-81-35
通常単価(税別)
1,113円
税込単価
1,224円
通常出荷日:3日目

型番:

0198-19-81-35
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0198-19-81-35の仕様・寸法情報

商品タイプ
トレー
サイズ(mm)
95×57
セル(mm)
15φ×8穴
メーカー品番
357
TGKコード
0198198135
内容量
1枚

型番リスト

表示件数
型番
0198-19-81-35

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,113円
( 1,224円 )
3日目

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

染色用トレイ PS 95X57 #357の型番0198-19-81-35のページです。 型番0198-19-81-35に関する仕様情報を記載しております。
染色用トレイ PS 95X57 #357のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
染色用トレイ PS 95X57 #357
染色用トレー PP 20枚用 #354
染色バット 横型ふた付 10枚用 #351
染色バット 縦型ふた付 8枚用 #355
郵送用スライドケース5-10枚用#922
染色バット ふた2種付き #353
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格1,113円2,542円3,958円3,166円1,199円4,840円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプトレートレー染色バット染色バットその他染色バット
サイズ(mm)95×5769.5×86×21H85×70×50H58×53.5×86H40φ×90H81×101×70H
セル(mm)15φ×8穴-----
メーカー品番357354351355922353
TGKコード019819813501981981460198198141019819814201981976010198198145

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました