17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

郵送用スライドケース 1枚用/2枚用/3枚用【1~700個入り】

郵送用スライドケース 1枚用/2枚用/3枚用
通常単価(税別)
688円~783円
税込単価
757円~861円
通常出荷日:3日目

オートクレーブ可。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

スライド数

メーカー品番

TGKコード

スライドを入れる部分の深さ

(mm)

材質詳細

内容量

最小発注数量
50×100
1枚
923
0198197602
-
-
1枚
1個
84×97
3枚
924
0198197603
3
HD PE
1枚
1個
70×84
2枚
925
0198197604
-
HD PE
1枚
1パック

700個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
688円
( 757円 )
3日目
775円
( 853円 )
3日目
783円
( 861円 )
3日目

詳細情報

基本情報

オートクレーブ可。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

郵送用スライドケース 1枚用/2枚用/3枚用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
郵送用スライドケース 1枚用/2枚用/3枚用
スライドボックス PS 25枚用/50枚用/100枚用
染色用トレー PP 20枚用 #354
スライド立て ステンレス製 20枚用
自動スライド取出器 ABS/AS#540
郵送用スライドケース5-10枚用#922
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格688円-2,533円 -2,542円982円10,624円1,199円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプスライド収納スライド収納トレースライド収納スライド収納その他
材質PEその他樹脂PPSUSABS-
特長1オートクレーブ可。丈夫でそらないスライドボックスで、76X26mmのスライド用にみぞがつけられているのでスライドが破損しません。品番353の染色バットと一緒に使用できます。トレーの取手は、スナップ式で画像のようにセットして使用します。スライドグラスの出入れを容易にするため、ブレード部片側の先端を丸くした。約60枚の標準スライドグラス(76X26mm)が収納でき、つまみを回すと1枚ずつスライドが取出せます。顕微鏡スライドを保管・郵送するケースです。割れにくく化学的不活性で、12mlのスペシアンバイアルも入れられます。
内容量1枚1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト