ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

封入剤 マルチマウント480(100ml)

通常単価(税別)
2,616円
税込単価
2,878円
通常出荷日:8日目

速乾性に優れた封入剤。【特長】・キシレンのみならず、アルカン系、リモネン系の代替キシレンにも対応。速乾...

詳細を確認

型番:

FM48001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FM48001の仕様・寸法情報

商品タイプ
標本用収納
材質
その他樹脂
容量(mL)
100
粘度(mPa・S)
480
メーカー品番
マルチマウント480
TGKコード
0863-14-22-11
特長1
キシレンのみならず、アルカン系、リモネン系の代替キシレンにも対応します。
特長2
速乾性も併せ持つ新時代の封入剤です。(1時間半~2時間で完全硬化します)
特長3
パパニコロウ染色、HE染色の再染色はもとより、細胞珍標本、組織標本ともに免疫染色の再染色も検証し、良好な染色性を確認しました。
内容量
1本(100ml)

商品情報

標本の封入作業に幅広く使用されている封入剤

マルチマウント480 100ml

マルチマウント480 100ml

危険物第4類第2石油類

危険物第4類第2石油類

マルチマウント480 100mlの主な特長について

商品コード品名粘度
(mPa・s,at20℃)
屈折率透明性
FM48001マルチマウント480 100ml4801.490無色透明

硬化時間:1時間半~2時間

型番リスト

表示件数
型番
FM48001

内容量

最小発注数量
1本(100ml)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,616円
( 2,878円 )
8日目

詳細情報

基本情報

速乾性に優れた封入剤。
【特長】
・キシレンのみならず、アルカン系、リモネン系の代替キシレンにも対応。速乾性にも優れています。また、細胞転写標本の作製にも適しています
・パパニコロウ染色、HE染色の再染色、細胞珍標本、組織標本ともに免疫染色の再染色も検証済
・良好な染色性を確認
【用途】
・標本の封入作業に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

封入剤 マルチマウント480(100ml)の型番FM48001のページです。 型番FM48001に関する仕様情報を記載しております。
封入剤 マルチマウント480(100ml)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q粘度の違いは何のためにあるのですか
A
粘度の数値は高いと粘性が高くドロドロとしており、数値が低いと粘性が低くサラサラしております。
使い分けはお好みですが一般的に粘性が高い方が自動封入機に、粘性が低い方が手作業封入に用いられることが多いです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
封入剤 マルチマウント480(100ml)
ファインフロストスライドグラス FF-002(100枚入)
スライドボックス PS 25枚用/50枚用/100枚用
スーパーフロストプラススライドグラス
郵送用スライドケース 1枚用/2枚用/3枚用
丸型カバーグラス
メーカー松浪硝子工業松浪硝子工業東京硝子器械アズワン東京硝子器械アズワン
通常価格2,616円1,987円2,533円 -26,503円 -688円 -15,934円 -
通常出荷日8日目6日目3日目1日目〜3日目1日目〜
商品タイプ標本用収納スライドグラス・カバーグラススライド収納スライドグラス・カバーグラススライド収納スライドグラス・カバーグラス
材質その他樹脂-その他樹脂その他樹脂PEその他樹脂
容量(mL)100 -----
粘度(mPa・S)480-----
メーカー品番マルチマウント480 FF-002----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました