ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム)
アズワン
通常価格(税別):1,379円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
広口ロート(穀物用)
トラスコ中山
通常価格(税別):2,857円~
通常出荷日:2日目
アズワン
超透明シリコーンゴムフィルム
アズワン
通常価格(税別):18,397円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
アズワン
PEEK樹脂 丸棒
アズワン
通常価格(税別):2,799円~
通常出荷日:1日目 ~

一度に数多くの染色ができる
| スライド染色用 SUS 304製 | |
| 型式 | B-20 |
| スライド数 | 20枚用 |
| スライド寸法(mm) | 76×26 |
| 特長 | スライドグラスの出入れが容易で、染色液の切れがよく、ほかの染色液への混入を軽減します。 |
| *重量(g) | 約70 |
| *寸法(mm) | 81.4×29.2×80.6H |
| * | 863-14-21-01 B-20が中に入る |
ステンレス製で錆びがなく、各種溶剤に耐性がある
ステンレス製なので、錆びることがなく、各種溶剤に耐性がある。液切れがよく次の工程(バット)への液の持ち込しが非常に少なくなっている。一枚ずつ入れやすいように溝を付けてあり、スライドガラスが重なり合うことはない。
標本を一度に数多く染色したり、自動染色する場合に適しています。
【特長】
・ステンレス製で錆びがなく、各種溶剤に耐性があります
・液切れがよく次の工程(バット)への液の持ち込みが非常に少なくなっております
・一枚ずつ入れやすいように溝を付けてあり、スライドガラスが重なり合うことはありません
【用途】
・スライドガラスを一度に数枚染色する作業に最適

東京硝子器械
スライド染色用バスケット B-40

東京硝子器械
ガラスラック PP
東京硝子器械
染色角バット 溝無 B-20用 BT-210
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

松浪硝子工業
大型スライドグラス S9111~S9224(50枚入)
5通常価格(税別):1,484円~

松浪硝子工業
フロストスライドグラス 76×26mm(100枚入)
5通常価格(税別):1,434円

アズワン
水スライドグラス
0通常価格(税別):905円~

アズワン
カバーグラス 厚み 0.13~0.16mm
0通常価格(税別):4,310円~

アズワン
可視光半導体レーザー光源/専用保持具
0通常価格(税別):3,831円~

アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
0通常価格(税別):11,194円~

アズワン
90°直角プリズムミラー
0通常価格(税別):8,597円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~