17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ドジチューブ81D 酢酸・パイロチューブ 51L【5~10個入り】

ドジチューブ81D 酢酸・パイロチューブ 51L
通常単価(税別)
4,018円~4,766円
税込単価
4,420円~5,243円
通常出荷日:7日目

【特長】・気体採取器を使用せず襟元等に装着するタイプの検知管。・パイロテックNo.840は物質を熱分解...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

時間荷重平均ガス濃度の測定に使用される検知管

外形図

外形図

  • 時間荷重平均ガス濃度の測定に使用される製品。
  • 作業者の呼吸域の襟元などにドジチューブホルダーで取付け、個人暴露量を測定したり、作業場所に固定し、環境内濃度分布、あるいは日間変動を簡単に知ることが可能。
  • パッシブ・ドジチューブは、検知管法を応用し、サンプリングポンプを使用しないため初めての人でも、作業をしながら簡単に測定が可能。

パイロチューブ #51L

測定対象気体名塩化メチル
ジクロロメタン
フロン11(トリクロフルオロメタン)
フロン12(ジクロロジフルオロメタン)
フロン22(クロロジフルオロメタン)
フロン112(テトラクロロジフルオロエタン)
フロン113(トリクロロフルオエタン)
フロン113a(トリクロロフルオロエタン)
フロン114(ジクロロテトラフルオロエタン)
フロン123
フロン141b
使用検知管名51Lパイロチューブ
測定範囲(ppm)12-480(塩化メチル)
1-54(ジクロロメタン)
0.8-43(フロン11)
1.8-97(フロン12)
2.5-135(フロン22)
1-54(フロン112)
1-54(フロン113)
0.8-43(フロン113a)
1.8-97(フロン114)
1.4-28(フロン123)
0.9-18(フロン141b)
1.4-2.8(フロン225)
目盛範囲(ppm)1-20(フロン113)
吸引回数(n)①(塩化メチル)
1、②(ジクロロメタン)
1、②(フロン11)
1、②(フロン12)
1、②(フロン22)
1、②(フロン112)
1、②(フロン113)
1、②(フロン113a)
1、②(フロン114)
②(フロン123)
②(フロン141b)
②(フロン225)
有効期限(年)3
許容濃度(ppm)50(US)(塩化メチル)
100(E)50(J、US)(ジクロロメタン)
1000(J、US)(フロン11)
500(J)1000(US)(フロン12)
1000(J、US)(フロン22)
500(US)(フロン112)
500(J)1000(US)(フロン113)
1000(US)(フロン114)
  • ※ 換算係数を使用しています。検知管名、測定ガス名をご確認ください。

ドジチューブ81D 酢酸

測定対象気体名酢酸
使用検知管名81D 酢酸
測定範囲(ppm)0.5-100
目盛範囲(ppm) 5-100
測定時間(hr)1-10
有効期限(年)3
許容濃度(ppm)10(J、US)
  • ※ 一部のパッシブ・ドジチューブにはディフューザを挿入していません。

型番リスト

表示件数
型番

測定範囲(ppm)

許容濃度

(ppm)

測定時間

(hr)

目盛範囲

(ppm)

測定対象気体名

吸引回数

(n)

メーカー品番

TGKコード

注記

使用検知管名

内容量

最小発注数量
12-480(塩化メチル)/1-54(ジクロロメタン)/0.8-43(フロン11)/1.8-97(フロン12)/2.5-135(フロン22)/1-54(フロン112)/1-54(フロン113)/0.8-43(フロン113a)/1.8-97(フロン114)/1.4-28(フロン123)/0.9-18(フロン141b)/1.4-2.8(フロン225)
50(US)(塩化メチル)/100(E)50(J/US)(ジクロロメタン)/1000(J/US)(フロン11)/500(J)1000(US)(フロン12)/1000(J/US)(フロン22)/500(US)(フロン112)/500(J)1000(US)(フロン113)/1000(US)(フロン114)
-
1-20(フロン113)
塩化メチル/ジクロロメタン/フロン11(トリクロフルオロメタン)/フロン12(ジクロロジフルオロメタン)/フロン22(クロロジフルオロメタン)/フロン112(テトラクロロジフルオロエタン)/フロン113(トリクロロフルオエタン)/フロン113a(トリクロロフルオロエタン)/フロン114(ジクロロテトラフルオロエタン)/フロン123/フロン141b
①(塩化メチル)/1、②(ジクロロメタン)/1、②(フロン11)/1、②(フロン12)/1、②(フロン22)/1、②(フロン112)/1、②(フロン113)/1、②(フロン113a)/1、②(フロン114)/②(フロン123)/②(フロン141b)/②(フロン225)
51L
0169-80-24-40
換算係数使用/検知管名、測定ガス名をご確認ください。
51L パイロチューブ
1箱(10本)
1パック

5個入り

0.5-100
10(J、US)
1-10
5-100
酢酸
-
81D
0169-80-23-24
一部のパッシブ・ドジチューブにはディフューザを挿入していません。
81D 酢酸
1箱(10本)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,018円
( 4,420円 )
7日目
4,766円
( 5,243円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・気体採取器を使用せず襟元等に装着するタイプの検知管。
・パイロテックNo.840は物質を熱分解し、測定可能なガスに変換後して、検知管で測定。
・測定にはパイロチューブ、パイロテックNo.840、気体採取器の3つを組み合わせて使用。
【用途】
・パイロテックはフロン、ハロゲン化炭化水素の測定に最適。
・パッシブドジチューブは個人暴露の測定、作業環境濃度分布の測定に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドジチューブ81D 酢酸・パイロチューブ 51Lのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qパッシブドジチューブは気体採取器を使用しますか?
A
ドジチューブは自然拡散を利用していますので気体採取器は必要ありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドジチューブ81D 酢酸・パイロチューブ 51L
パッシブドジチューブホルダー 3本入
エアーサンプリングポンプ ASP-1200
ガス検知管
ガス検知管 測定回数5/10
検知管 ガステック 196565 測定ガス名 窒素酸化物他
メーカーガステックガステック東京硝子器械アズワンケニスアズワン
通常価格4,018円-3,926円116,866円3,353円 -2,876円 -2,908円 -
通常出荷日7日目7日目10日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ関連用品関連用品関連用品検知管検知管検知管
有効期限(年)3-----
特長パッシブ・ドジチューブは、長時間の平均ガス濃度を測定するものでガスの自然拡散を利用しています。パッシブドジチューブをホルダーに差込み、襟や胸部などに固定します。----
特長2個人暴露量の測定には、手動・電動のサンプリングポンプの使用、サンプルガスを固体粒子層に捕集、さらに脱着・機器分析などの分析作業を必要としますが、パッシブ・ドジチューブは、検知管法を応用し、サンプリングポンプを使用しないため初めての人でも、作業をしながら簡単に測定ができ、自主的・日常的な労働衛生管理にお役に立ちます。-----
使用法作業者の呼吸域の襟元などにドジチューブホルダーで取付け、個人暴露量を測定したり、作業場所に固定し、環境内濃度分布、あるいは日間変動を簡単に知ることができます。-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト