ファクトリーサプライ用品技術窓口
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
流量計(アクリルテーパー管) FC-Aシリーズ
通常価格(税別):22,510円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
導電シリコンゴムシート(耐熱性用)
アズワン
通常価格(税別):18,196円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
極薄モールド表面センサー MF-SPシリーズ
通常価格(税別):6,897円~
通常出荷日:在庫品1日目
T&D
温度センサー おんどとり用 TRシリーズ
通常価格(税別):3,519円~
通常出荷日:1日目
エスコ
温度管理用示温材(サーモラベル)EA722ZD【20個入り】
通常価格(税別):5,300円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
圧力トランスミッター
アズワン
通常価格(税別):35,726円~
通常出荷日:16日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目

気体採取器を使用せず自動ガス採取装置を使用するタイプの検知管。【特長】・GSP-300FT-2とGSP...
詳細を確認
検知管
| 使用検知管名 | 122P トルエン |
|---|---|
| 測定範囲 | 100~2500μg/m3 |
| 使用検知管名 | 127P P-ジクロロベンゼン |
|---|---|
| 測定範囲 | 100~3000μg/m3 |
| 使用検知管名 | 91PL ホルムアルデヒド |
|---|---|
| 測定範囲 | 0.01~0.8ppm(10回分) |
| 型式 | 163TPエチレンオキシド |
|---|---|
| 摘要 | 0.1~5ppm 5回分 |
気体採取器を使用せず自動ガス採取装置を使用するタイプの検知管。
【特長】
・GSP-300FT-2とGSP-311FT用。
・シックハウス対策に有効。
・活性炭チューブなどの各種固体捕集管が使用可能。
・住宅内環境ガス測定や作業環境測定に使用される。
【用途】
・自動ガス採取装置(GSPシリーズ)を使用して作業環境測定、室内環境測定に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガステック
検知管/パイロチューブ
0通常価格(税別):3,088円~

ケニス
ガス検知管 91LL
0通常価格(税別):3,318円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ムラテックKDS
セッティングメジャー
4.7通常価格(税別):762円~