ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
圧力トランスミッター
アズワン
通常価格(税別):35,726円~
通常出荷日:16日目 ~
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
アズワン
温度プレート 4点表示 450シリーズ【10個入り】
通常価格(税別):9,200円~
通常出荷日:1日目
T&D
温度センサー おんどとり用 TRシリーズ
通常価格(税別):3,519円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
アズワン
薬液移送ハンディポンプ
アズワン
通常価格(税別):91,192円~
通常出荷日:7日目 ~
東京技術研究所
マントルヒーター P型(ファスナー式)
東京技術研究所
通常価格(税別):9,204円~
通常出荷日:6日目 ~
アズワン
耐食型ダイアフラム定量ポンプ(SIMDOS02)
通常価格(税別):271,615円~
通常出荷日:1日目 ~
岡野製作所
マノスターゲージ
岡野製作所
通常価格(税別):3,547円~
通常出荷日:3日目
アズワン
温度プレート 3点表示 430Vシリーズ【10個入り】
通常価格(税別):8,832円~
通常出荷日:1日目

気体採取器を使用せず液体に直接浸して使用するタイプの検知管。【特長】・液体中の溶存硫化物や塩化物イオン...
詳細を確認| 測定対象物質名 | 溶存硫化物 |
|---|---|
| 使用検知管名 | 211/溶存硫化物 |
| 測定範囲(mg/L) | 1~100 |
| 有効期限(年) | 3 |
| 測定回数 | 10 |
| 測定対象物質名 | 溶存硫化物 |
|---|---|
| 使用検知管名 | 211M/溶存硫化物 |
| 測定範囲(mg/L) | 2~300 |
| 有効期限(年) | 3 |
| 測定回数 | 10 |
| 測定対象物質名 | 溶存硫化物 |
|---|---|
| 使用検知管名 | 211LL/溶存硫化物 |
| 測定範囲(mg/L) | 0.5~20 |
| 有効期限(年) | 3 |
| 測定回数 | 10 |
| 測定対象物質名 | 塩化物イオン |
|---|---|
| 使用検知管名 | 221L/塩化物イオン |
| 測定範囲(mg/L) | 25~1000 |
| 有効期限(年) | 3 |
| 測定回数 | 10 |
気体採取器を使用せず液体に直接浸して使用するタイプの検知管。
【特長】
・液体中の溶存硫化物や塩化物イオンを測定可能。
・ビーカーなどに採取した試料液に検知管を浸すだけの簡単な操作。
・誰でもその場で簡単に、正確・スピーディに濃度測定が可能。
【用途】
・水質や排水調査に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,500円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
5通常価格(税別):2,052円~

サトーパーツ
チップジャック TJ-560シリーズ
4.6通常価格(税別):336円~