17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

オクタゴン撹拌子 ふっ素樹脂被覆 15mm~50mm

オクタゴン撹拌子 ふっ素樹脂被覆 15mm~50mm
通常単価(税別)
919円~1,447円
税込単価
1,011円~1,592円
通常出荷日:3日目

外形が八角で中心に帯がついています。ビーカーや三角フラスコなどゆるやかなR底にご使用ください。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

直径

(mm)

長さ

(mm)

サイズ

TGKコード

重量

(g)

特長1

内容量

最小発注数量
6.5
20
-
0808173452
-
外形が八角で中心に帯がついています。ビーカーや三角フラスコなどゆるやかなR底にご使用ください。
1個
1個
7.5
35
胴外径:7.6mm
0808173455
-
外形が八角で中心に帯がついています。ビーカーや三角フラスコなどゆるやかなR底にご使用ください。
1個
1個
10
40
-
0808173456
-
外形が八角で中心に帯がついています。ビーカーや三角フラスコなどゆるやかなR底にご使用ください。
1個
1個
10
45
-
0808173457
-
外形が八角で中心に帯がついています。ビーカーや三角フラスコなどゆるやかなR底にご使用ください。
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
919円
( 1,011円 )
3日目
1,150円
( 1,265円 )
3日目
1,262円
( 1,388円 )
3日目
1,447円
( 1,592円 )
3日目

詳細情報

基本情報

外形が八角で中心に帯がついています。ビーカーや三角フラスコなどゆるやかなR底にご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オクタゴン撹拌子 ふっ素樹脂被覆 15mm~50mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オクタゴン撹拌子 ふっ素樹脂被覆 15mm~50mm
撹拌子 PTFEコート 8X60mm
撹拌子 歯車型 高さ12mm
撹拌子取出棒 11φX300mm
プラスワン撹拌子
撹拌子 PTFEコート 0007-17-33-01~10
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格919円-1,044円3,802円 -4,199円3,368円 -593円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類その他撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類
内容量1個1個1個1本1パック(11個)1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト