ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

小型振盪器 NX-20

小型振盪器 NX-20 0692-63-45-11
通常単価(税別)
187,286円
税込単価
206,015円
通常出荷日:6日目

気持ちのよい滑らかな回転、ロータリー振盪器です。ゲルの染色、脱色、フラスコの撹拌など多用途に活用できま...

詳細を確認

型番:

0692-63-45-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0692-63-45-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
振盪器
電源(V)
100
外形寸法(mm)
283X235X120H
電源詳細
AC100V 50/60Hz 1A
メーカー品番
NX-20
TGKコード
0692634511
重量(g)
約5000
特長1
気持ちのよい滑らかな回転、ロータリー振盪器です。ゲルの染色、脱色、フラスコの撹拌など多用途に活用できます。
振盪幅
30mm
振盪台寸法
280X200X10Hmm
振盪数
3~160rpm
内容量
1台

型番リスト

表示件数
型番
0692-63-45-11

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
187,286円
( 206,015円 )
6日目

詳細情報

基本情報

気持ちのよい滑らかな回転、ロータリー振盪器です。ゲルの染色、脱色、フラスコの撹拌など多用途に活用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小型振盪器 NX-20の型番0692-63-45-11のページです。 型番0692-63-45-11に関する仕様情報を記載しております。
小型振盪器 NX-20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型振盪器 NX-20
卓上振盪器 NX-25D
Fineホットプレートスターラー F-17HSD
Fineデジタル表示付多連式スターラーF-624ND
大型スターラー SW-030
ミニスターラー SW-M60
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格187,286円347,638円123,671円136,681円203,494円138,072円
通常出荷日6日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ振盪器振盪器ホットスターラースターラースターラースターラー
電源(V)100100100100100100
外形寸法(mm)283X235X120H460X420X150H 180X220X140H(ポール装着時 480H)306X336X57H408X370X164H287X216X55H
電源詳細AC100V 50/60Hz 1AAC100V 50/60Hz 2AAC100V 50/60Hz 5AAC100V 50/60Hz 1AAC100V 50/60Hz 1AAC100V 50/60Hz 1A
メーカー品番NX-20NX-25DF-17HSDF-624NDSW-030SW-M60

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました