ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ミニスターラー SW-M60

ミニスターラー SW-M60 0692-63-08-44
通常単価(税別)
138,072円
税込単価
151,879円
通常出荷日:3日目

微量試料の実験用、省スペースの薄型。6個のDCモーター電子制御方式で、6個の連動と個々に6個の試料の撹...

詳細を確認

型番:

0692-63-08-44
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0692-63-08-44の仕様・寸法情報

商品タイプ
スターラー
回転数(rpm)
100~1500
電源(V)
100
攪拌容量
5~200mlX6
外形寸法(mm)
287X216X55H
電源詳細
AC100V 50/60Hz 1A
メーカー品番
SW-M60
TGKコード
0692630844
重量(g)
2800
特長1
微量試料の実験用、省スペースの薄型。6個のDCモーター電子制御方式で、6個の連動と個々に6個の試料の撹拌がスイッチの切換えでできます。騒音がなく、低速回転には定評があり、天板に発熱はありません。付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
付属撹拌子
30mm6個
内容量
1台

型番リスト

表示件数
型番
0692-63-08-44

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
138,072円
( 151,879円 )
3日目

詳細情報

基本情報

微量試料の実験用、省スペースの薄型。6個のDCモーター電子制御方式で、6個の連動と個々に6個の試料の撹拌がスイッチの切換えでできます。騒音がなく、低速回転には定評があり、天板に発熱はありません。付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニスターラー SW-M60の型番0692-63-08-44のページです。 型番0692-63-08-44に関する仕様情報を記載しております。
ミニスターラー SW-M60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニスターラー SW-M60
大型スターラー SW-030
Fine ホットスターラー F-202H
Fineデジタル表示付多連式スターラーF-624ND
Fineホットプレートスターラー F-17HSD
スターラー SRS016AA 60Hz
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アドバンテック東洋
通常価格138,072円203,494円156,168円136,681円123,671円20,900円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプスターラースターラーホットスターラースターラーホットスターラースターラー
回転数(rpm)100~1500 100~1400 70~1300 100~1500200~1200 100~1500
電源(V)100100100100100100
攪拌容量5~200mlX6 1~30l 50ml~10l 50ml~2L(1箇所当り) 50ml~3l -
外形寸法(mm)287X216X55H408X370X164H308X329X147H306X336X57H180X220X140H(ポール装着時 480H)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました