ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

Fineデジタル表示付多連式スターラーF-624ND

Fineデジタル表示付多連式スターラーF-624ND 0692-63-08-15
通常単価(税別)
136,681円
税込単価
150,349円
通常出荷日:3日目

DC小型モーター式で低速回転域から安定した回転が得られます。1番の回転だけデジタル表示されます。その回...

詳細を確認

型番:

0692-63-08-15
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0692-63-08-15の仕様・寸法情報

商品タイプ
スターラー
回転数(rpm)
100~1500
電源(V)
100
攪拌容量
50ml~2L(1箇所当り)
種類
4連
外形寸法(mm)
306X336X57H
モーター・制御
DC小型・電圧制御
電源詳細
AC100V 50/60Hz 1A
メーカー品番
F-624ND
TGKコード
0692630815
重量(g)
3800
特長1
DC小型モーター式で低速回転域から安定した回転が得られます。1番の回転だけデジタル表示されます。その回転を目安に残りの箇所を調整すると、その実験の回転数が把握できます。
特長2
背の低い省スペース型で電力のロスが少なく発熱がありません。冷蔵庫、低温室での使用、1Lぐらいまでの撹拌容量での安定回転の追求に適しています。
特長3
付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
付属撹拌子
30mmX4個
内容量
1台

型番リスト

表示件数
型番
0692-63-08-15

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
136,681円
( 150,349円 )
3日目

詳細情報

基本情報

DC小型モーター式で低速回転域から安定した回転が得られます。1番の回転だけデジタル表示されます。その回転を目安に残りの箇所を調整すると、その実験の回転数が把握できます。背の低い省スペース型で電力のロスが少なく発熱がありません。冷蔵庫、低温室での使用、1Lぐらいまでの撹拌容量での安定回転の追求に適しています。付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Fineデジタル表示付多連式スターラーF-624NDの型番0692-63-08-15のページです。 型番0692-63-08-15に関する仕様情報を記載しております。
Fineデジタル表示付多連式スターラーF-624NDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Fineデジタル表示付多連式スターラーF-624ND
Fine ホットスターラー F-202H
Fineホットプレートスターラー F-17HSD
大型スターラー SW-030
ミニスターラー SW-M60
多連式ホットスターラー F-614H/F-616H
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格136,681円156,168円123,671円203,494円138,072円263,885円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目2日目
商品タイプスターラーホットスターラーホットスターラースターラースターラーホットスターラー
回転数(rpm)100~150070~1300 200~1200 100~1400 100~1500 300~1500
電源(V)100100100100100100
攪拌容量50ml~2L(1箇所当り) 50ml~10l 50ml~3l 1~30l 5~200mlX6 -
種類4連 -----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました