ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

大型スターラー SW-030

大型スターラー SW-030 0692-63-08-05
通常単価(税別)
203,494円
税込単価
223,843円
通常出荷日:3日目

ポリバケツでの撹拌も可能な大容量撹拌余欲型です。持ち運びのために把手を付けました。つまみでデジタル表示...

詳細を確認

型番:

0692-63-08-05
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0692-63-08-05の仕様・寸法情報

商品タイプ
スターラー
回転数(rpm)
100~1400
電源(V)
100
撹拌子
60mm1個
攪拌容量
1~30l
プレート寸法(mm)
350X350
外形寸法(mm)
408X370X164H
電源詳細
AC100V 50/60Hz 1A
メーカー品番
SW-030
TGKコード
0692630805
重量(g)
8200
特長1
ポリバケツでの撹拌も可能な大容量撹拌余欲型です。持ち運びのために把手を付けました。つまみでデジタル表示の回転数の設定ができます。
仕様
モーター:インダクション。回転制御方式:フィールドバック制御。
内容量
1台

型番リスト

表示件数
型番
0692-63-08-05

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
203,494円
( 223,843円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ポリバケツでの撹拌も可能な大容量撹拌余欲型です。持ち運びのために把手を付けました。つまみでデジタル表示の回転数の設定ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大型スターラー SW-030の型番0692-63-08-05のページです。 型番0692-63-08-05に関する仕様情報を記載しております。
大型スターラー SW-030のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型スターラー SW-030
Fine ホットスターラー F-202H
ミニスターラー SW-M60
Fineデジタル表示付多連式スターラーF-624ND
Fineホットプレートスターラー F-17HSD
小型スターラーEcoStir
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワン
通常価格203,494円156,168円138,072円136,681円123,671円15,804円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
商品タイプスターラーホットスターラースターラースターラーホットスターラースターラー
回転数(rpm)100~1400 70~1300 100~1500 100~1500200~1200 300~2000
電源(V)100100100100100AC100~240(50/60Hz)
撹拌子60mm1個40mm1個----
攪拌容量1~30l 50ml~10l 5~200mlX6 50ml~2L(1箇所当り) 50ml~3l -

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました