ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

Fineホットプレートスターラー F-17HSD

Fineホットプレートスターラー F-17HSD 0692-63-07-11
通常単価(税別)
123,671円
税込単価
136,038円
通常出荷日:3日目

デジタル温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節し、撹拌、混合が可能な撹拌機器。【特長】・試料液直感形...

詳細を確認

型番:

0692-63-07-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0692-63-07-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホットスターラー
回転数(rpm)
200~1200
電源(V)
100
攪拌容量
50ml~3l
プレート寸法(mm)
175X160
外形寸法(mm)
180X220X140H(ポール装着時 480H)
電源詳細
AC100V 50/60Hz 5A
メーカー品番
F-17HSD
TGKコード
0692630711
重量(g)
3900
特長1
デジタル温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節し、撹拌、混合ができます。白金側温抵抗体のセンサー(ふっ素樹脂加工)は、直接容器内試料液の温度を感知して高精度に調節します。プレートは耐薬品にすぐれたセラミックコーティング仕上げです。80℃までの正確な温調ができています。強力なフェライト磁石を用いています。付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
仕様
モーター:インダクション
脚注
使用容器500ml、液量500ml、室温24℃ 50℃設定、水温24℃より→50℃到達時間11分
付属撹拌子
30mm 1個
温度精度
±0.1℃(安定時)
内容量
1台

商品情報

デジタル温度調整器付きで加熱板を必要な温度に調節・撹拌・混合できる研究用汎用機器

Fineホットプレートスターラー F-17HSD

プレートは耐薬品にすぐれたセラミックコーティング仕上げ。80℃までの正確な温度調節が可能。

仕様

  • モーター:インダクション
  • プレート寸法:175×160mm
  • 温度精度:±0.1℃(安定時)
  • 外形寸法:180×220×H140mm(ポール装着時 H480mm)
  • 重量:3.9kg
  • 電源:AC100V 50/60Hz 5A
  • 付属撹拌子1個:30mm

型番リスト

表示件数
型番
0692-63-07-11

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
123,671円
( 136,038円 )
3日目

詳細情報

基本情報

デジタル温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節し、撹拌、混合が可能な撹拌機器。
【特長】
・試料液直感形のホットスターラー。
・白金側温抵抗体のセンサー(ふっ素樹脂加工)は、直接容器内試料液の温度を感知して高精度に調節。
・プレートは耐薬品にすぐれたセラミックコーティング仕上げ。
・80℃までの正確な温調が可能。
・強力なフェライト磁石を用いており、ホットスターラーでも磁力は安定。
・付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれる。
【用途】
・試料の加熱維持、攪拌混合に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Fineホットプレートスターラー F-17HSDの型番0692-63-07-11のページです。 型番0692-63-07-11に関する仕様情報を記載しております。
Fineホットプレートスターラー F-17HSDのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q温度上昇時間を教えて下さい。
A
50℃設定時の水温24℃→ 50℃到達時間は 11分 です。
安定時の温度精度は ±0.1℃ です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Fineホットプレートスターラー F-17HSD
Fine ホットスターラー F-202H
大型スターラー SW-030
Fineデジタル表示付多連式スターラーF-624ND
多連式ホットスターラー F-614H/F-616H
ミニスターラー SW-M60
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格123,671円156,168円203,494円136,681円263,885円 -138,072円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目3日目
商品タイプホットスターラーホットスターラースターラースターラーホットスターラースターラー
回転数(rpm)200~1200 70~1300 100~1400 100~1500300~1500 100~1500
電源(V)100100100100100100
攪拌容量50ml~3l 50ml~10l 1~30l 50ml~2L(1箇所当り) -5~200mlX6
プレート寸法(mm)175X160305X305350X350-130φ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました