ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

Fine スターラー F-202/F-202SC

Fine スターラー F-202/F-202SC 0692-63-07-02
通常単価(税別)
98,617円
税込単価
108,479円
通常出荷日:3日目

【特長】・強力磁石の採用で、20l程度までの大型撹拌が可能です。・付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれま...

詳細を確認

型番:

0692-63-07-02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0692-63-07-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
スターラー
回転数(rpm)
70~1400
電源(V)
100
攪拌容量
50ml~20l
プレート寸法(mm)
225X245
外形寸法(mm)
255X255X147H
箱のサイズ(mm)
縦X横X高さ:290X285X200
電源詳細
AC100V 50/60Hz 1A
メーカー品番
F-202
TGKコード
0692630702
重量(g)
4200
特長1
強力磁石の採用で、20l程度までの大型撹拌が可能です。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
仕様
モーター:ACコンデンサー形
天板の材質
アルミ天板 アルマイト加工
脚注
温度暴走防止機構がついていません。画像上のオイルバスは使用例で別売です。
付属撹拌子
40mm1個
内容量
1台
-
-

型番リスト

表示件数
型番
0692-63-07-02

外形寸法

(mm)

箱のサイズ

(mm)

メーカー品番

TGKコード

重量

(g)

特長1

天板の材質

脚注

付属撹拌子

内容量

最小発注数量
255X255X147H
縦X横X高さ:290X285X200
F-202
0692630702
4200
強力磁石の採用で、20l程度までの大型撹拌が可能です。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
アルミ天板 アルマイト加工
温度暴走防止機構がついていません。画像上のオイルバスは使用例で別売です。
40mm1個
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98,617円
( 108,479円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力磁石の採用で、20l程度までの大型撹拌が可能です。
・付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
・F-202SC:オイルバスの撹拌に適し、天板に温度暴走防止温調器と漏電ブレーカーが付いています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Fine スターラー F-202/F-202SCの型番0692-63-07-02のページです。 型番0692-63-07-02に関する仕様情報を記載しております。
Fine スターラー F-202/F-202SCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Fine スターラー F-202/F-202SC
Fine ホットスターラー F-202H
Fineホットプレートスターラー F-17HSD
大型スターラー SW-030
Fineデジタル表示付多連式スターラーF-624ND
多連式ホットスターラー F-614H/F-616H
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格98,617円156,168円123,671円203,494円136,681円263,885円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目2日目
商品タイプスターラーホットスターラーホットスターラースターラースターラーホットスターラー
回転数(rpm)70~1400 70~1300 200~1200 100~1400 100~1500300~1500
電源(V)100100100100100100
攪拌容量50ml~20l50ml~10l 50ml~3l 1~30l 50ml~2L(1箇所当り) -
プレート寸法(mm)225X245305X305175X160350X350-130φ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました