17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

撹拌子 フットボール型 10Φ~20Φ×20L~64L(0198-17-35-11~17)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

撹拌子 フットボール型 10Φ~20Φ×20L~64L(0198-17-35-11~17)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0198-17-35-11

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

テーパーが大きいので、丸底フラスコなどにご使用ください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
撹拌棒・羽根類
長さ(mm)
20
太さ(φmm)
10
サイズ
-
メーカー品番
683
TGKコード
0198173511
特長1
テーパーが大きいので、丸底フラスコなどにご使用ください。
内容量
1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト