ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

マグネット攪拌球 12.57 #770

マグネット攪拌球 12.57 #770 0198-17-35-09
通常単価(税別)
2,108円
税込単価
2,319円
通常出荷日:3日目

250℃までは長時間の使用に耐え、短時間では300℃でも使用可能です。

型番:

0198-17-35-09
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0198-17-35-09の仕様・寸法情報

商品タイプ
撹拌棒・羽根類
直径(mm)
12.57
メーカー品番
770
TGKコード
0198173509
特長1
250℃までは長時間の使用に耐え、短時間では300℃でも使用可能です。
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
0198-17-35-09

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,108円
( 2,319円 )
3日目

詳細情報

基本情報

250℃までは長時間の使用に耐え、短時間では300℃でも使用可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネット攪拌球 12.57 #770の型番0198-17-35-09のページです。 型番0198-17-35-09に関する仕様情報を記載しております。
マグネット攪拌球 12.57 #770のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネット攪拌球 12.57 #770
撹拌子 十字切込型 9φX6H
撹拌子取出棒 11φX300mm
撹拌子 PTFEコート 8X60mm
ミニスターラー SW-M60
卓上振盪器 NX-25D
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格2,108円731円4,199円1,044円138,072円347,638円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類その他撹拌棒・羽根類スターラー振盪器
直径(mm)12.579118--
メーカー品番770CM1609710001.1960SW-M60NX-25D
TGKコード01981735090007173451198190601000717332006926308440692634513
特長1250℃までは長時間の使用に耐え、短時間では300℃でも使用可能です。分光光度計用標準(10X10㎜)セル用にご使用ください。実験終了後の溶液中から撹拌子を取出す時に使います。棒の一端に強力磁石が内蔵されており、磁石が溶液にじかに触れることはありません。-微量試料の実験用、省スペースの薄型。6個のDCモーター電子制御方式で、6個の連動と個々に6個の試料の撹拌がスイッチの切換えでできます。騒音がなく、低速回転には定評があり、天板に発熱はありません。付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。 ロータリー振盪、レシプロ振盪のW機能型です。振盪回数はデジタルで正確に表示されますから、再現性よく使えます。振盪時間は任意にタイマーで設定できますから、実験が計画的にできます。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました