17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

撹拌子 歯車型 高さ12mm

撹拌子 歯車型 高さ12mm
通常単価(税別)
3,802円~4,582円
税込単価
4,182円~5,040円
通常出荷日:3日目

スターラー用撹拌子【特長】・十字型の突起が低回転の大きい渦巻きを作ります。・4方に突起付きの歯車型で中...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

撹拌子 歯車型の仕様

撹拌子 歯車型の共通仕様

撹拌子 歯車型 イメージ

撹拌子 歯車型 イメージ

  • 高さ(mm):12

特長

  • 十字型の突起が低回転の大きい渦巻きを作る

0007-17-35-21

直径(mm) 45

0007-17-35-22

直径(mm) 62

0007-17-35-23

直径(mm) 70

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

直径

(mm)

メーカー品番

TGKコード

内容量

最小発注数量
45
CM2301
0007173521
1個
1個
62
CM2302
0007173522
1個
1個
70
CM2303
0007173523
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,802円
( 4,182円 )
3日目
4,061円
( 4,467円 )
3日目
4,582円
( 5,040円 )
3日目

詳細情報

基本情報

スターラー用撹拌子
【特長】
・十字型の突起が低回転の大きい渦巻きを作ります。
・4方に突起付きの歯車型で中央部の両面が少し隆起。
・アルニコ(Al-Ni-Co)磁石を使用。
【用途】
・溶液撹拌に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

撹拌子 歯車型 高さ12mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
撹拌子 歯車型 高さ12mm
撹拌子 十字切込型 9φX6H
マグネット攪拌球 12.57 #770
撹拌子取出棒 11φX300mm
ミニスターラー SW-M60
多連式ホットスターラー F-614H/F-616H
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格3,802円-731円2,108円4,199円138,072円263,885円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目2日目
商品タイプ撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類その他スターラーホットスターラー
高さ(mm)126----
特長1十字型の突起が低回転の大きい渦巻きを作ります。分光光度計用標準(10X10㎜)セル用にご使用ください。250℃までは長時間の使用に耐え、短時間では300℃でも使用可能です。実験終了後の溶液中から撹拌子を取出す時に使います。棒の一端に強力磁石が内蔵されており、磁石が溶液にじかに触れることはありません。微量試料の実験用、省スペースの薄型。6個のDCモーター電子制御方式で、6個の連動と個々に6個の試料の撹拌がスイッチの切換えでできます。騒音がなく、低速回転には定評があり、天板に発熱はありません。付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。 天板は耐薬品製にすぐれたセラミックコーティング仕上げです。各ポジション単独で回転調節と温度調節ができます。高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
内容量1個1個1個1本1台1台
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート