17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

撹拌子 スピッチ円錐底用 三角極小

撹拌子 スピッチ円錐底用 三角極小
通常単価(税別)
1,039円~1,243円
税込単価
1,143円~1,367円
通常出荷日:3日目

スターラー用撹拌子。【特長】・羽根はナイフで切削し容器にあわせた整形や変形ができる。・アルニコ(Al-...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

撹拌子 スピッチ円錐底用 三角極小の仕様

撹拌子 スピッチ円錐底用 三角極小の共通仕様

撹拌子 スピッチ円錐底用 三角極小 イメージ

撹拌子 スピッチ円錐底用 三角極小 イメージ

  • スピッツ・マイクロバイアル用

0007-17-35-10

先端の形状円錐底(三角極小)
寸法(mm)5.5×9

0007-17-35-11

先端の形状円錐底(三角小)
寸法(mm)8×11

0007-17-35-12

先端の形状円錐底(三角大)
寸法(mm)10×16

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

寸法

(mm)

メーカー品番

TGKコード

特長1

先端の形状

内容量

最小発注数量
5.5X9
CM2200
0007173510
スピッツ・マイクロバイアル用
円錐底(三角極小)
1個
1個
8X11
CM2201
0007173511
スピッツ・マイクロバイアル用です。
円錐底(三角小)
1個
1個
10X16
CM2202
0007173512
スピッツ・マイクロバイアル用です。
円錐底(三角大)
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,039円
( 1,143円 )
3日目
1,076円
( 1,184円 )
3日目
1,243円
( 1,367円 )
3日目

詳細情報

基本情報

スターラー用撹拌子。
【特長】
・羽根はナイフで切削し容器にあわせた整形や変形ができる。
・アルニコ(Al-Ni-Co)磁石は左右の突起物内にある。
【用途】
・溶液撹拌に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

撹拌子 スピッチ円錐底用 三角極小のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
撹拌子 スピッチ円錐底用 三角極小
プラスワン撹拌子
撹拌子 PTFEコート 8X60mm
撹拌子 歯車型 高さ12mm
撹拌子取出棒 11φX300mm
オクタゴン撹拌子 ふっ素樹脂被覆 15mm~50mm
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格1,039円-3,368円 -1,044円3,802円 -4,199円919円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類その他撹拌棒・羽根類
内容量1個1パック(11個)1個1個1本1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト