17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

撹拌子 PTFEコート 0007-17-33-01~10

撹拌子 PTFEコート 0007-17-33-01~10
通常単価(税別)
593円~1,009円
税込単価
652円~1,110円
通常出荷日:3日目

スターラー用撹拌子【特長】・両端が丸く少し先細りした汎用タイプで、スリムエンド型より先細りに角度がある...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

撹拌子 PTFEコート 4×10mm~8×55mmの仕様例

0007-17-33-01/0007-17-33-02/0007-17-33-03の共通仕様

撹拌子 PTFEコート 4×10mm~8×55mm イメージ

撹拌子 PTFEコート 4×10mm~8×55mm イメージ

0007-17-33-01

直径(mm)4
長さ(mm)10

0007-17-33-02

直径(mm)5
長さ(mm)15

0007-17-33-03

直径(mm)7
長さ(mm)20

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

直径

(mm)

長さ

(mm)

メーカー品番

TGKコード

重量

(g)

内容量

最小発注数量
4
10
CM2910
0007173301
-
1個
1個
5
15
CM2915
0007173302
-
1個
1個
7
20
CM2920
0007173303
-
1個
1個
8
25
CM2925
0007173304
-
1個
1個
8
30
CM2930
0007173305
-
1個
1個
8
35
CM2935
0007173306
-
1個
1個
8
40
CM2940
0007173307
-
1個
1個
8
45
CM2945
0007173308
-
1個
1個
8
50
CM2950
0007173309
-
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
593円
( 652円 )
3日目
593円
( 652円 )
3日目
644円
( 708円 )
3日目
697円
( 767円 )
3日目
731円
( 804円 )
3日目
783円
( 861円 )
3日目
801円
( 881円 )
3日目
974円
( 1,071円 )
3日目
1,009円
( 1,110円 )
3日目

詳細情報

基本情報

スターラー用撹拌子
【特長】
・両端が丸く少し先細りした汎用タイプで、スリムエンド型より先細りに角度がある。
・平底容器やガラスビーカーなどのR底容器用で高回転向き。
・アルニコ(Al-Ni-Co)磁石を使用。
【用途】
・溶液撹拌に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

撹拌子 PTFEコート 0007-17-33-01~10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
撹拌子 PTFEコート 0007-17-33-01~10
撹拌子 フットボール型 10Φ~20Φ×20L~64L(0198-17-35-11~17)
撹拌子 PTFEコート 8X60mm
Fineホットプレートスターラー F-17HSD
PTFE半月羽根
プラスワン撹拌子
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格593円-1,537円 -1,044円123,671円2,967円 -3,368円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類ホットスターラー撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類
内容量1個1個1個1台1枚1パック(11個)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト