17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラスチックチゼルセット 46704

通常単価(税別)
3,717円
税込単価
4,089円
通常出荷日:1日目

【特長】・プラスチック製のため、キズつきやすいボディーのモール外しに最適です。・耐久性のあるプラスチッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 刃幅 (mm)
    25 / 38 / 19 / 22
  • 全長 (mm)
    270
  • 補足
    単品での販売はしておりません。
  • JANコード
    4712818941012

型番:

46704
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

46704の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
刃幅(mm)
19 ~ 38
全長(mm)
270
補足
単品での販売はしておりません。
JANコード
4712818941012
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
46704
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,717円
( 4,089円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチック製のため、キズつきやすいボディーのモール外しに最適です。
・耐久性のあるプラスチック製でグリップエンドをハンマーでたたいての使用することもできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックチゼルセット 46704の型番46704のページです。 型番46704に関する仕様情報を記載しております。
プラスチックチゼルセット 46704のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックチゼルセット 46704
ウィンドウスクレーパー 46701
折れ線無し刃 替刃大
ステッカスクレーパーDX
超硬刃スクレーパー
GGスクレーパー 替刃:厚刃
メーカーシグネットシグネットTJMデザインタジマツールKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)ムラテックKDS
通常価格3,717円1,328円613円2,565円4,610円 -600円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目〜1日目
商品タイプその他スクレーパースクレーパースクレーパースクレーパースクレーパー
刃幅(mm)25 / 38 / 19 / 224018 / 1002518100
全長(mm)270165----
補足単品での販売はしておりません。-----
JANコード47128189410124712818940985----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました