17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マルチシザース 90601 90601

マルチシザース 90601

通常単価(税別)
3,000円
税込単価
3,300円
通常出荷日:4日目

最大φ50m㎡までのソフトケーブル、厚み0.5mmの銅板、結束バンドおよびその他材料が切断可能。

  • 全長 (mm)
    139
  • 刃長 (mm)
    32
  • JANコード
    4712818643930
  • 特長
    マイクロ鋸歯状の刃先と窪み刃。圧着機能付。

型番:

90601
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

90601の仕様・寸法情報

全長(mm)
139
刃長(mm)
32
JANコード
4712818643930
特長
マイクロ鋸歯状の刃先と窪み刃。圧着機能付。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
90601
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,000円
( 3,300円 )
4日目

詳細情報

基本情報

最大φ50m㎡までのソフトケーブル、厚み0.5mmの銅板、結束バンドおよびその他材料が切断可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチシザース 90601の型番90601のページです。 型番90601に関する仕様情報を記載しております。
マルチシザース 90601のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチシザース 90601
ケーブルカッター 2穴式
φ32mm/250mm ケーブルカッター(ラチェット式)
ケーブルカッター 最大切断能力 35mm2
ケーブルカッター N-18
(メリー印)ハンディーケーブルカッター
メーカーシグネットベストツールエスコワゴホーザン室本鉄工
通常価格3,000円2,660円 -13,923円26,795円3,449円3,921円
通常出荷日4日目4日目1日目在庫品1日目3日目1日目
全長(mm)139-----
刃長(mm)32-----
JANコード4712818643930-----
特長マイクロ鋸歯状の刃先と窪み刃。圧着機能付。-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました