ツール用品技術窓口

折りたたみ式ヘクスローブレンチセット 36290

通常単価(税別)
1,388円
税込単価
1,527円
通常出荷日:4日目

【特長】・コンパクトに折りたためて携帯に便利な折りたたみ式ヘクスローブレンチセット。・グリップは握りや...

詳細を確認

型番:

36290
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

36290の仕様・寸法情報

形状
その他
先端形状
その他
先端サイズ
T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30
単品/セット
セット品
特長
グリップは握りやすいエルゴノミックデザインを採用。
セット内容/付属品
T10・15・20・25・27・30
JANコード
4712818921298
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
36290
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,388円
( 1,527円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトに折りたためて携帯に便利な折りたたみ式ヘクスローブレンチセット。
・グリップは握りやすいエルゴノミックデザインを採用。
・36295はいじり止め付ねじに対応。
・<セット内容>(共通)T10・15・20・25・27・30

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみ式ヘクスローブレンチセット 36290の型番36290のページです。 型番36290に関する仕様情報を記載しております。
折りたたみ式ヘクスローブレンチセット 36290のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみ式ヘクスローブレンチセット 36290
L型ヘクスローブレンチセット 35225
樹脂グリップ付ヘクスローブレンチセット 36668
ローレット入りL型ヘクスローブレンチセット
いじり止めトルクスレンチ 9本組 No.8509TXH
ロングヘクスローブレンチセット 35226
メーカーシグネットシグネットシグネットPBスイスツールズベッセルシグネット
通常価格1,388円2,963円4,079円9,134円 -4,074円2,963円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目4日目
形状その他L形レンチL形レンチL型レンチいじり止めなしL形レンチL形レンチ
先端形状その他その他その他L型レンチいじり止めなしトルクスレンチいじり止めありその他
先端サイズT10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T50T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40T10 / T15 / T20 / T25 / T6 / T7 / T8 / T9T10H / T15H / T20H / T25H / T27H / T30H / T40H / T9H / T8HT10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T50
単品/セットセット品単品セット品セット品セット品単品
特長グリップは握りやすいエルゴノミックデザインを採用。ホルダー付き。----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました