ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

スプレーのりミニ缶 S/N 77 MINI

通常単価(税別)
1,360円
税込単価
1,496円
通常出荷日:4日目

【特長】・軽くて手になじむ、使いやすい大きさです・ワンタッチですばやく、手を汚さずののりづけできます・...

詳細を確認

型番:

S/N-77-MINI-100ML
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

S/N-77-MINI-100MLの仕様・寸法情報

商品種類
スプレーのり
色
透明
トラスココード
394-0357
質量(g)
102
仕様その他
標準重ね塗り回数:1~2回。標準塗布可能面積:2㎡
材質主成分
スチレンブタジエン、ゴム(SBR)系溶剤形
特長
軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。
用途
やや厚い材料の接着に。
内容量
1本(100ml)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
S/N-77-MINI-100ML

内容量

最小発注数量
1本(100ml)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,360円
( 1,496円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて手になじむ、使いやすい大きさです
・ワンタッチですばやく、手を汚さずののりづけできます
・スプレータイプののりなので、広い面でもむらなく面接着できます
・接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです
・早い接着タイプなので、やや厚い材料の接着に便利です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプレーのりミニ缶 S/N 77 MINIの型番S/N-77-MINI-100MLのページです。 型番S/N-77-MINI-100MLに関する仕様情報を記載しております。
スプレーのりミニ缶 S/N 77 MINIのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
壁紙の張り付け
4
満足度:4.0
仮設の会議室用に軽量の壁掛けスクリーンを作成するため、スチレンボードにプロジェクター対応の壁紙を張り付ける際に使用。 透...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプレーのりミニ缶 S/N 77 MINI
スプレーのり77(速乾性/軽量物)
エアゾール接着剤 スプレーのり111
スプレーのり88 430ml(S/N88)
3M テ-ププライマーEX
ニューダクトスプレー
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格1,360円2,736円2,808円4,057円2,731円1,801円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品種類スプレーのりスプレーのりスプレーのりスプレーのりスプレーのりスプレーのり
色透明白黄褐色その他白白
トラスココード394-0357003-6404293-0102216-9304322-7928542-0831
質量(g)102411465450458458
仕様その他標準重ね塗り回数:1~2回。標準塗布可能面積:2㎡-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーのりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました