ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

3M スプレーのりミニ缶

3M スプレーのりミニ缶 S/N-55-MINI-100ML
通常単価(税別)
1,360円
税込単価
1,496円
通常出荷日:4日目

軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。貼ってはがせるタイプなので、うすい材料の一時接着に適しています...

詳細を確認

型番:

S/N-55-MINI-100ML
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

S/N-55-MINI-100MLの仕様・寸法情報

商品種類
スプレーのり
色
白
トラスココード
402-9810
質量(g)
102
仕様その他
標準重ね塗り回数:1回。標準塗布可能面積:3㎡
材質主成分
アクリルゴム
特長
軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。貼ってはがせるタイプなので、うすい材料の一時接着に適しています。
用途
印刷物、写真、布の貼り付け。
内容量
1本(100ml)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
S/N-55-MINI-100ML

内容量

最小発注数量
1本(100ml)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,360円
( 1,496円 )
4日目

詳細情報

基本情報

軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。貼ってはがせるタイプなので、うすい材料の一時接着に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M スプレーのりミニ缶の型番S/N-55-MINI-100MLのページです。 型番S/N-55-MINI-100MLに関する仕様情報を記載しております。
3M スプレーのりミニ缶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M スプレーのりミニ缶
スプレーのりミニ缶 S/N 77 MINI
スプレーのり88 430ml(S/N88)
3M テ-ププライマーEX
エアゾール接着剤 スプレーのり111
スプレーのり77(速乾性/軽量物)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格1,360円1,360円4,057円2,731円2,808円2,736円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品種類スプレーのりスプレーのりスプレーのりスプレーのりスプレーのりスプレーのり
色白透明その他白黄褐色白
トラスココード402-9810394-0357216-9304322-7928293-0102003-6404
質量(g)102102450458465411
仕様その他標準重ね塗り回数:1回。標準塗布可能面積:3㎡標準重ね塗り回数:1~2回。標準塗布可能面積:2㎡----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーのりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました