17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プロホビー喰切 HKC-D04

プロホビー喰切

通常単価(税別)
3,678円
税込単価
4,046円
通常出荷日:2日目

【特長】・特殊合金マルトロイを使用した本格派小型精密工具・高級グリップ仕様・釘等の切断に最適

  • 商品種類
    クイキリ
  • 軟鉄線切断能力 (mmΦ)
    1.2
  • 軟銅線切断能力 (mmΦ)
    1.4
  • 本体全長 (mm)
    104
  • 本体幅 (mm)
    50
  • 本体厚さ (mm)
    14
  • トラスココード
    828-3790
  • 重量 (g)
    75
  • JANコード
    4962537302612

型番:

HKC-D04
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HKC-D04の仕様・寸法情報

商品種類
クイキリ
軟鉄線切断能力(mmΦ)
1.2
軟銅線切断能力(mmΦ)
1.4
本体全長(mm)
104
本体幅(mm)
50
本体厚さ(mm)
14
トラスココード
828-3790
重量(g)
75
JANコード
4962537302612
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
HKC-D04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,678円
( 4,046円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊合金マルトロイを使用した本格派小型精密工具
・高級グリップ仕様
・釘等の切断に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロホビー喰切の型番HKC-D04のページです。 型番HKC-D04に関する仕様情報を記載しております。
プロホビー喰切のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロホビー喰切
喰切 プロホビーシリーズ
喰切 (アメリカンタイプ)
喰切 (ヨーロピアンタイプ)
マイクロヤットコ(先細タイプ)
マイクロヤットコ(平口曲がりタイプ)
メーカーKEIBAKEIBAKEIBAKEIBAKEIBAKEIBA
通常価格3,678円2,861円2,917円2,508円2,390円2,162円
通常出荷日2日目1日目1日目1日目在庫品1日目1日目
商品種類クイキリクイキリクイキリクイキリヤットコヤットコ
軟鉄線切断能力(mmΦ)1.21.2----
軟銅線切断能力(mmΦ)1.41.4----
本体全長(mm)104102163165153150
本体幅(mm)505051533838
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました