17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スモールクリッパー(平刃・成型ハンドルタイプ) C-C58

スモールクリッパー(平刃・成型ハンドルタイプ)

通常単価(税別)
2,703円
税込単価
2,973円
通常出荷日:9日目

幅広い用途に使用可能な平刃タイプ。成形ハンドルで握りやすい。

  • 本体・関連商品
    本体
  • 全長 (mm)
    210
  • 切断能力(HRB80軟線) (mm)
    3.2
  • 切断能力(HRC20硬線) (mm)
    2.9
  • 質量 (g)
    250
  • 本体幅 (mm)
    50
  • 本体厚さ (mm)
    16
  • トラスココード
    828-3740
  • JANコード
    4962537204503

型番:

C-C58
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

C-C58の仕様・寸法情報

本体・関連商品
本体
全長(mm)
210
切断能力(HRB80軟線)(mm)
3.2
切断能力(HRC20硬線)(mm)
2.9
質量(g)
250
本体幅(mm)
50
本体厚さ(mm)
16
トラスココード
828-3740
JANコード
4962537204503
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
C-C58
最小発注数量
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,703円
( 2,973円 )
9日目

詳細情報

基本情報

幅広い用途に使用可能な平刃タイプ。成形ハンドルで握りやすい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スモールクリッパー(平刃・成型ハンドルタイプ)の型番C-C58のページです。 型番C-C58に関する仕様情報を記載しております。
スモールクリッパー(平刃・成型ハンドルタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スモールクリッパー(平刃・成型ハンドルタイプ)
スモールクリッパー(平刃タイプ)
ステン刃ミニクリッパー
チタンコート刃ミニクリッパー
GT ボルトクリッパー GTMC-250
アルミミニクリッパー SPD-C200G
メーカーKEIBAKEIBASK-11SK-11ウィザ(旧:グレートツール)SK-11
通常価格2,703円2,222円2,005円2,889円2,511円2,005円
通常出荷日9日目4日目3日目3日目4日目3日目
本体・関連商品本体本体本体本体本体本体
全長(mm)210212210210268210
切断能力(HRB80軟線)(mm)3.23.244直径54
切断能力(HRC20硬線)(mm)2.92.922直径32
質量(g)250280265266256(パッケージ含:278)173

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボルトクリッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました
ミスミリモートサポート