17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エンビ管カッター(HPC-42)用替刃 HPC-42K

エンビ管カッター(HPC-42)用替刃

通常単価(税別)
2,389円
税込単価
2,628円
通常出荷日:9日目

塩ビ管カッターHPC-42の専用替刃です。

  • 商品タイプ
    替刃
  • 全長 (mm)
    85
  • 本体幅 (mm)
    50
  • 本体厚さ (mm)
    1
  • 適合機種
    HPC-42
  • トラスココード
    828-3807
  • 重量 (g)
    40
  • JANコード
    4962537580119

型番:

HPC-42K
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HPC-42Kの仕様・寸法情報

商品タイプ
替刃
全長(mm)
85
本体幅(mm)
50
本体厚さ(mm)
1
適合機種
HPC-42
トラスココード
828-3807
重量(g)
40
JANコード
4962537580119

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
HPC-42K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,389円
( 2,628円 )
9日目

詳細情報

基本情報

塩ビ管カッターHPC-42の専用替刃です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エンビ管カッター(HPC-42)用替刃の型番HPC-42Kのページです。 型番HPC-42Kに関する仕様情報を記載しております。
エンビ管カッター(HPC-42)用替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンビ管カッター(HPC-42)用替刃
エンビ管カッター
“エンビ管カッター”
Φ42mm/220mmPE管カッター(ラチェット式)EA338RB
銅管カッター
ステンレス用パイプカッター
メーカーKEIBAKEIBAミトロイエスコミルウォーキー(MILWAUKEE)SK-11
通常価格2,389円9,878円7,618円21,228円27,736円3,661円
通常出荷日9日目7日目1日目1日目9日目3日目
商品タイプ替刃塩ビ管カッター塩ビ管カッターパイプカッターパイプカッターパイプカッター
全長(mm)85233233220330157
本体幅(mm)50100----
本体厚さ(mm)122----
適合機種HPC-42-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト