17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

両用スナップリングプライヤー

両用スナップリングプライヤー

通常単価(税別)
4,620円
税込単価
5,082円
通常出荷日:2日目

1丁4役。軸用の直・曲、穴用の直・曲と、4通りの使い分けができる全く新しい感覚のスナップリングプライヤ...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

両用スナップリングプライヤー 特長1
型番size(mm)A(mm)B(mm)C(mm)D(mm)E(∠°)重量(g)使用範囲
軸用穴用
S-02614014380959658510~4010~40
S-02714014380959658520~5220~55

軸用、穴用両方のスナップリングに対応した工具です。
それぞれのクロー部はリングをしっかり掴めるように角度を調節しています。
他に類を見ない、全く新しい感覚のスナップリングプライヤーです。
握ることで左右の爪が逆の動きをしますので、この1丁で軸用の直・曲、穴用の直・曲、4通りに使い分け出来ます。
精密スナップリングには欠かせません。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 呼び寸法

  • JANコード

  • トラスココード

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

JANコード

トラスココード

全長(mm)

本体幅

(mm)

重量

(g)

使用範囲(軸用)

(mm)

使用範囲(穴用)

(mm)

ハンドルカラー

最小発注数量
150
4962537411406
760-8748
143
95
85
10~40
10~40
黒
1個
150
4962537411505
760-8756
143
95
85
20~52
20~55
緑
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,620円
( 5,082円 )
2日目
4,620円
( 5,082円 )
2日目

詳細情報

基本情報

1丁4役。軸用の直・曲、穴用の直・曲と、4通りの使い分けができる全く新しい感覚のスナップリングプライヤー。

商品担当おすすめ

  • ミニチュアニッパー N-31 画像

    ホーザン

    ミニチュアニッパー N-31

    精密作業に適した、小回りが利いて使い勝手もよく手のひらに収まる全長100mm程の小型ニッパー。

  • ミニチュアラジオペンチ P-35 画像

    ホーザン

    ミニチュアラジオペンチ P-35

    細かな曲げ加工や小さいものを掴む精密作業に適した細口タイプのラジオペンチ。先端の幅はわずか0.6mm。

  • ペンチ P-57 画像

    ホーザン

    ペンチ P-57

    優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプのペンチ。電気工事士試験推奨商品。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

両用スナップリングプライヤーのレビュー
3.3平均満足度:3.33件のレビュー
シリンダー整備用
4
満足度:4.0
エアーシリンダーを整備する際に使用していますが問題なく使えています。価格も安価な為重宝しています。
0人が参考にしています。
シリンダーのスナップリングを交換
3
満足度:3.0
両用なので1本で済むと思い購入しましたが、開く方はまだ良いですが、内側のスナップリングを外す際にはやりにくかったです。 ...もっと読む
0人が参考にしています。
客先でのメンテナンス作業用に使用しています
3
満足度:3.0
客先でのメンテナンス作業用に使用しています。使用サイズに合わせて2種類購入しました。この両用スナップリングプライヤーは軸...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両用スナップリングプライヤー
軸用スナップリングプライヤー(51シリーズ)
スナップリングプライヤー(穴用)
穴軸兼用スナップリングプライヤー
直型スナップリングプライヤー(軸用)
直型スナップリングプライヤー(穴用)
メーカーKEIBAトラスコ中山トラスコ中山バーコKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格4,620円2,707円 -2,765円 -7,991円 -2,724円2,724円
通常出荷日2日目2日目2日目1日目〜1日目〜1日目〜
軸・穴軸穴兼用軸用穴用軸穴兼用軸用穴用
先端爪交換機能なしなしなしありありあり
ばねありありなしありありあり
本体厚さ(mm)9-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト