17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電工用薄刃ニッパー(刃先形状:フラット) NH-228

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電工用薄刃ニッパー(刃先形状:フラット)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NH-228

2021年07月に販売終了となりました。

推奨代替品は790-200になります。

2.6㎜φのV.V.F(三芯線)を軽く切断できるシャープな切れ味。電工作業の効率アップをお約束します。

指定中の仕様・寸法情報

呼び寸法
200
VA線(VVF)切断能力(mm)
2.6×3
ばね
なし
JANコード
4962537202103
トラスココード
760-8462
全長(mm)
203
重量(g)
305
軟鉄線切断能力(mm)
2.5
軟銅線切断能力(mm)
3.5
本体幅(mm)
53
本体厚さ(mm)
15
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト