17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電工用ペンチ PH-107

電工用ペンチ

通常単価(税別)
3,862円
税込単価
4,248円
通常出荷日:2日目

長年プロに愛用されている厚手PVCハンドル仕様。滑りづらく、掴みやすい。

  • ばね
    なし

型番:

PH-107
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PH-107の仕様・寸法情報

呼び寸法
175
ばね
なし
JANコード
4962537101604
トラスココード
760-8489
全長(mm)
188
硬線切断能力(mm)
2
軟線切断能力(mm)
2.6
本体幅(mm)
51
本体厚さ(mm)
18
重量(g)
290

絞り込み条件

  • 呼び寸法

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
PH-107

呼び寸法

JANコード

トラスココード

全長

(mm)

硬線切断能力

(mm)

軟線切断能力

(mm)

本体幅

(mm)

本体厚さ

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
175
4962537101604
760-8489
188
2
2.6
51
18
290
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,862円
( 4,248円 )
2日目

詳細情報

基本情報

長年プロに愛用されている厚手PVCハンドル仕様。滑りづらく、掴みやすい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電工用ペンチの型番PH-107のページです。 型番PH-107に関する仕様情報を記載しております。
電工用ペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工用ペンチ
電工ペンチ
溶接用ペンチ 8つの機能付
電気技師用ペンチ 1301・1302・1305
電工用プライヤー(AWG仕様) EA537PE-6・26
265-HGK 電工強力ペンチ
メーカーKEIBA室本鉄工ロブテックスクニペックスエスコVICTOR(花園工具)
通常価格3,862円4,056円3,792円 -6,669円 -14,344円 -3,895円
通常出荷日2日目1日目1日目1日目〜1日目在庫品1日目
ばねなしありありなしありなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電工ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました