17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

丸ペンチ HR-D04

丸ペンチ

通常単価(税別)
3,449円
税込単価
3,794円
通常出荷日:9日目

特殊合金マルトロイを使用した本格派小型精密工具。

  • 呼び寸法
    125
  • ばね
    あり
  • 本体幅 (mm)
    50
  • 本体厚み (mm)
    10
  • JANコード
    4962537161806
  • トラスココード
    828-3813
  • 全長 (mm)
    123
  • 重量 (g)
    55

型番:

HR-D04
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HR-D04の仕様・寸法情報

呼び寸法
125
ばね
あり
本体幅(mm)
50
本体厚み(mm)
10
JANコード
4962537161806
トラスココード
828-3813
全長(mm)
123
重量(g)
55

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
HR-D04
最小発注数量
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,449円
( 3,794円 )
9日目

詳細情報

基本情報

特殊合金マルトロイを使用した本格派小型精密工具。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

丸ペンチの型番HR-D04のページです。 型番HR-D04に関する仕様情報を記載しております。
丸ペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸ペンチ
プロポビー丸ペンチ
丸ペンチ・先細タイプ
プロホビー丸ペンチ・先細ショートタイプ
プロホビーワイヤーループプライヤー
丸ペンチ PM-06
メーカーKEIBAKEIBAKEIBAKEIBAKEIBAエンジニア
通常価格3,449円3,625円3,449円3,625円3,784円2,491円
通常出荷日9日目2日目9日目2日目在庫品1日目在庫品1日目
呼び寸法125125120120100150
ばねありありありありありあり
本体幅(mm)5050505050-
本体厚み(mm)1014101414-
JANコード49625371618064962537161813496253716190549625371630084962537161516-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました