17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プロホビーピンセットカッター HEC-D55

プロホビーピンセットカッター

通常単価(税別)
4,053円
税込単価
4,458円
通常出荷日:2日目

特殊合金マルトロイを使用した本格派小型精密工具。高級グリップ仕様。

  • 呼び寸法
    150
  • ばね
    あり
  • JANコード
    4962537344315
  • トラスココード
    828-3785
  • 全長 (mm)
    149
  • 本体幅 (mm)
    50
  • 重量 (g)
    75
  • 軟鉄線切断能力 (mm)
    1.2
  • 軟銅線切断能力 (mm)
    1.4
  • 本体厚さ (mm)
    6

型番:

HEC-D55
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HEC-D55の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
ばね
あり
JANコード
4962537344315
トラスココード
828-3785
全長(mm)
149
本体幅(mm)
50
重量(g)
75
軟鉄線切断能力(mm)
1.2
軟銅線切断能力(mm)
1.4
本体厚さ(mm)
6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
HEC-D55
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,053円
( 4,458円 )
2日目

詳細情報

基本情報

特殊合金マルトロイを使用した本格派小型精密工具。高級グリップ仕様。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロホビーピンセットカッターの型番HEC-D55のページです。 型番HEC-D55に関する仕様情報を記載しております。
プロホビーピンセットカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロホビーピンセットカッター
平口リードペンチ
ピンセットカッター
ケイバミニエポ・先細リードペンチ(ステンレス製)
ケイバミニエポ・先細リードペンチ(ステンレス製ベントタイプ45°)
リードペンチ フラット加工
メーカーKEIBAKEIBAKEIBAKEIBAKEIBAKEIBA
通常価格4,053円2,917円3,082円2,529円2,719円2,968円
通常出荷日2日目在庫品1日目1日目1日目1日目2日目
呼び寸法150125150150150150
ばねありありありありありなし
JANコード496253734431549625371616154962537344308496253716000749625371601064962537160205
トラスココード828-3785760-8161828-3788828-3828828-3829828-3765
全長(mm)149126147148145153
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リードペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました