17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プロホビーニッパー HN-D04 HN-D04

プロホビーニッパー HN-D04

通常単価(税別)
3,663
税込単価
4,029
通常出荷日:2日目

特殊合金マルトロイを使用した本格派小型精密工具。

  • 呼び寸法
    110
  • ばね
    あり
  • JANコード
    4962537302209
  • トラスココード
    828-3801
  • 全長 (mm)
    108
  • 重量 (g)
    55
  • 軟鉄線切断能力 (mm)
    1
  • 軟銅線切断能力 (mm)
    1.2
  • 本体幅 (mm)
    50
  • 本体厚さ (mm)
    10

型番:

HN-D04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HN-D04の仕様・寸法情報

呼び寸法
110
ばね
あり
JANコード
4962537302209
トラスココード
828-3801
全長(mm)
108
重量(g)
55
軟鉄線切断能力(mm)
1
軟銅線切断能力(mm)
1.2
本体幅(mm)
50
本体厚さ(mm)
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
HN-D04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,663
( 4,029 )
2日目

詳細情報

基本情報

特殊合金マルトロイを使用した本格派小型精密工具。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロホビーニッパー HN-D04の型番HN-D04のページです。 型番HN-D04に関する仕様情報を記載しております。
プロホビーニッパー HN-D04のレビュー
この商品のレビューはありません

マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました