17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プラスチック用ニッパー HTC-D04

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

プラスチック用ニッパー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HTC-D04

2021年07月に販売終了となりました。

0

特殊合金マルトロイを使用した本格派小型精密工具。高級グリップ仕様。

指定中の仕様・寸法情報

呼び寸法
110
ばね
あり
JANコード
4962537302414
トラスココード
828-3816
全長(mm)
110
重量(g)
70
軟鉄線切断能力(mm)
1
軟銅線切断能力(mm)
1.2
本体幅(mm)
50
本体厚さ(mm)
14

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト