17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リードペンチ(先細タイプ) F-615

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

リードペンチ(先細タイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

F-615

2022年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

対象物を傷つけないフラット加工。先端は高い精度で調整されています。

指定中の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
ばね
なし
JANコード
4962537160601
トラスココード
828-3766
全長(mm)
144
本体幅(mm)
34
重量(g)
80
本体厚さ(mm)
7

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト