17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

PCニッパー(刃先形状:フラット/90度タイプ)

通常単価(税別)
5,883円
税込単価
6,471円
通常出荷日:2日目

KEIBAのプラスチックニッパーは北米シェアNo.1。優れた切れ味と耐久性をお試しください。

  • 呼び寸法
    150
  • ばね
    あり
  • JANコード
    4962537273707
  • トラスココード
    760-8683
  • 全長 (mm)
    143
  • 重量 (g)
    138
  • ABS樹脂切断能力 (mm)
    5
  • 本体幅 (mm)
    53
  • 本体厚さ (mm)
    10

型番:

PL-796
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

規格表

Art.No.Size(mm)A(mm)B(mm)C(mm)D(mm)E(∠°)重量(g)切断能力(mmφ)
PL-796 スプリング付14014320531090°1385.0(ABC樹脂)

外形図

PCニッパー(刃先形状:フラット/90度タイプ) 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

PCニッパー(刃先形状:フラット/90度タイプ) 使用事例

PL-796の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
ばね
あり
JANコード
4962537273707
トラスココード
760-8683
全長(mm)
143
重量(g)
138
ABS樹脂切断能力(mm)
5
本体幅(mm)
53
本体厚さ(mm)
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
PL-796
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,883円
( 6,471円 )
2日目

詳細情報

基本情報

KEIBAのプラスチックニッパーは北米シェアNo.1。優れた切れ味と耐久性をお試しください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ミニチュアニッパー N-31 画像

    ホーザン

    ミニチュアニッパー N-31

    精密作業に適した、小回りが利いて使い勝手もよく手のひらに収まる全長100mm程の小型ニッパー。

  • ミニチュアラジオペンチ P-35 画像

    ホーザン

    ミニチュアラジオペンチ P-35

    細かな曲げ加工や小さいものを掴む精密作業に適した細口タイプのラジオペンチ。先端の幅はわずか0.6mm。

  • ペンチ P-57 画像

    ホーザン

    ペンチ P-57

    優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプのペンチ。電気工事士試験推奨商品。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PCニッパー(刃先形状:フラット/90度タイプ)の型番PL-796のページです。 型番PL-796に関する仕様情報を記載しております。
PCニッパー(刃先形状:フラット/90度タイプ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ラボ内の試験ラインの組み立て
5
満足度:5.0
ちょっと割高感が有ったのですが、切断面が綺麗で、手の小さな女性スタッフや握力の弱いスタッフでも問題なく使えているので、買...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PCニッパー(刃先形状:フラット/90度タイプ)
King TTC エンドニッパー
エレクトロニクスエンドカッティングニッパー 6442-115
エレクトロニクスエンドカッティングニッパー 6402-115
トップカッター
ミニトップカッター
メーカーKEIBAツノダクニペックスクニペックススリーピークス技研スリーピークス技研
通常価格5,883円2,284円12,046円11,517円4,071円 -3,886円
通常出荷日2日目7日目2日目2日目1日目〜1日目
呼び寸法150150115115-110
ばねありなしありあり-あり
JANコード4962537273707-----
トラスココード760-8683-----
全長(mm)143-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エンドニッパー・喰い切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました